Príbeh ľudí a inovácií
Zemepisná blízkosť spoločnosti FANUC Switzerland, ktorá má sídlo v meste Biel, sa ukázala ako veľmi výhodná na nadviazanie úzkej spolupráce. „Náš cieľ presadiť sa na medzinárodných trhoch, predovšetkým vytvorením našej americkej pobočky v roku 1994, nás tiež poháňal hľadať služby dodávateľa s globálnym dosahom, ako je FANUC,“ dodáva Damien Wunderlin, riaditeľ marketingu a predaja v spoločnosti Rollomatic. FANUC Switzerland sa stala viac než len partnerom, je srdcom strojov Rollomatic. „Od roku 1998, keď som sa zamestnal vo FANUC Switzerland, som strávil kopu času s konštrukčnou kanceláriou Rollomatic,“ hovorí Claude Amsler, ktorý je zodpovedný za technické rozhranie medzi FANUC Switzerland a Rollomatic. Veľmi praktická je pre neho blízkosť výrobného závodu v obci Le Landeron, len dvadsať minút od Bielu, ktorý Rollomatic postavila v roku 2002. S týmto výrobným závodom s Lean produkciou a plochou 12 000 m2,, ktorý zamestnáva 350 ľudí zo štyroch kontinentov a vyrába 500 až 650 strojov ročne, je dnes Rollomatic globálnym etalónom pre vysoko presné ostrenie a brúsenie. Stroje Rollomatic GrindSmart® sú kompletne vybavené programovacím softvérom VirtualGrind®Pro, stroj ShapeSmart® určený na brúsenie valcových plôch riadi softvér ShapeSmart®Pro, a pokiaľ ide o LaserSmart®Pro, ten sa dodáva s modelmi LaserSmart® na laserové obrábanie. Všetky tieto softvérové programy vyvíja spoločnosť Rollomatic. Sú integrované do väčšiny riadiacich jednotiek CNC systémov FANUC 30i-B a 32i-B , ktorými vybavuje svoje rady.
Vrchol presnosti…
Stroj GrindSmart®830XW, ktorý je určený na malovýrobné a veľkovýrobné série nástrojov s priemerom od 1 mm do 32 mm, spája to najlepšie z technológie motorizácie osí a technológie navádzania posunu a automatizovaného nakladania nástrojov a kotúčov. Jeho liatinový rám obsahuje, so zníženou stopou (2 500 x 2 335 mm), 6-osovú kinematiku na lineárnych motoroch pre osi X, Y a Z, a na momentových motoroch pre osi rotácie (A, B a C), pričom všetky dodáva FANUC. Osi A a B regulované optickým kodérom s rozlíšením do jednej milióntiny stupňa majú zdvih 240°, čo umožňuje automatickú výrobu pravotočivých a ľavotočivých závitníc. Os C sa pritom môže otáčať až pri 1 000 ot./min s rovnakým regulačným rozlíšením. Integrovaný merací snímač riadený CNC systémom FANUC 30i-B umožňuje detekciu v prípadoch, že dôjde nástroj. Softvérový modul Rollomatic VirtualGrind®Pro to potom automaticky vykompenzuje koreláciou pohybov osi na skutočnej osi nástroja. Hoci je jeho inštalácia oveľa drahšia, zaviedlo sa hydrostatické navádzanie lineárnych osí pod tlakom oleja, pretože ponúka dvojitú záruku z hľadiska presnosti a dynamiky. Hydrostatický systém v prvom rade kompenzuje každý náklon osi, nech je akokoľvek malý. Chladený mazací olej používaný na toto navádzanie navyše zaručuje takmer dokonalú tepelnú stabilitu všetkých pohybov. Lineárne motory regulované absolútnym pravidlom s rozlíšením 0,01 µm zaisťujú extrémne presné pohyby. Napokon, technologický princíp lineárnych motorov im umožňuje okamžite reagovať na príkazy z FANUC CNC, čím sa eliminuje akákoľvek mechanická zotrvačnosť.