Získajte navigáciu

Úloha:
Integrovať CNC do nového radu Mollart MicroDrill, ktorý maximalizuje plný potenciál vertikálnych mikrovŕtačiek VDMF.

Riešenie:
Vytvoriť partnerstvo so spoločnosťou FANUC a riadiť mikrovŕtačku pomocou FANUC 35i-B CNC. 35i-B, ktoré sa hodí predovšetkým na frézovacie a vŕtacie linky, ponúka viac možností než systém pohybu založený na PLC, a profituje zo 100 MB ethernetového pripojenia s cieľom uľahčiť vysokorýchlostné prenosy programu obrobku, zber údajov a riešenie problémov na diaľku.

Výsledok:
Vďaka FANUC CNC je MicroDrill najlepšou mikrovŕtačkou vo svojej triede, ktorá sa jednoducho programuje, je vysoko produktívna a dá sa ľahko dovybaviť robotickou automatizáciou.

STIAHNUŤ PDF

Použitý výrobok FANUC: 35i-B CNC

FANUC 35i-B sa ideálne hodí na frézovanie a vŕtanie, pričom poskytuje viac možností než systém pohybu založený na PLC a podporuje širokú škálu štandardných priemyselných protokolov vrátane Ethernet/IP, ProfiNet a DeviceNet. Rovnako ako všetky CNC od spoločnosti FANUC, aj FANUC 35i-B je navrhnutý s ohľadom na jednoduché programovanie a dá sa nakonfigurovať tak, aby zaisťoval univerzálne riadenie nielen stroja, ale aj akejkoľvek periférnej techniky.

Spoločnosť Mollart prezradila, že pokiaľ ide o CNC, FANUC bude jej výhradným partnerom pre rad MicroDrill budúcej generácie 

 

Špecialista spoločnosti Mollart na vŕtanie hlbokých otvorov prezradil, že pokiaľ ide o CNC, FANUC bude výhradným partnerom pre ich rad MicroDrill budúcej generácie vertikálnych mikrovŕtačiek VDMF.

Mollart VDMF MicroDrill sa používa na vysoko presné vŕtania malých otvorov v rozsahu Ø 0,5 mm – 6 mm a v závislosti od požiadaviek zákazníka na vŕtanie je k dispozícii vo 2- alebo 4-vretenovom variante.

 

Zlepšená presnosť a doby cyklu

 

Nový rad MicroDrill, ktorý bol najskôr odhalený európskym zákazníkom na veľtrhu EMO 2017, ponúka 25 % zlepšenie doby cyklu v porovnaní s jeho predchodcom a teraz sa pýši novou osou W pozdĺž dvojosového súradnicového stola pre vŕtanie prizmatických obrobkov alebo, alternatívne, možností naloženia stroja.

Väčšiu presnosť vŕtania možno dosiahnuť vďaka voliteľnému koníku na opačné otáčanie centricky vŕtaných súčastí, zatiaľ čo MicroDrill – ktorý má kompaktnú stopu iba 2m x 2m – možno nakonfigurovať aj tak, aby zahŕňal viacero nakladacích systémov s časmi výmeny nástroja len päť sekúnd.

 

FANUC 35i-B CNC

 

Jednou z funkcií, ktorou vyniká najnovšia verzia MicroDrill, je integrácia FANUC 35i-B CNC na riadenie stroja.  35i-B, ktorý sa hodí predovšetkým na frézovacie a vŕtacie linky, ponúka viac možností než systém pohybu založený na PLC, a profituje zo 100 MB ethernetového pripojenia s cieľom uľahčiť vysokorýchlostné prenosy programu obrobku, zber údajov a riešenie problémov na diaľku.

CNC dokáže znížiť aj doby cyklu vďaka piatim súčasne spúšťaným nezávislým PMC Ladder, ktoré tiež eliminujú potrebu externých PLC; zatiaľ čo grafické používateľské rozhranie umožňuje rýchlejšie programovacie časy a rýchly prístup k údajom obrábania v reálnom čase.

 

Dosiahnutie jeho plného potenciálu

 

Ian Petitt, generálny riaditeľ Mollart Engineering, povedal: „Keď sme si prvýkrát zaobstarali VDM, bolo jasné, že stroj má úžasné vlastnosti, ale potrebuje výraznú modernizáciu pohonov a CNC, aby dosiahol svoj plný potenciál na trhu.

Pokračoval: „So spoločnosťou FANUC spolupracujeme už viac ako 25 rokov a boli prirodzenými partnermi, ktorí nám pomáhali pri vývoji stroja. Veríme, že spoločne sme vyvinuli najlepšiu mikrovŕtačku vo svojej triede, ktorá sa jednoducho programuje, je vysoko produktívna a dá sa ľahko dovybaviť robotickou automatizáciou. A čo je najdôležitejšie, na stroj tejto kvality má VDMF veľmi konkurencieschopnú cenu.


Kombinácia efektívnosti a jednoduchého programovania

 

Tom Bouchier, generálny riaditeľ FANUC UK, dodal: „Naše partnerstvo so spoločnosťou Mollart sa osvedčilo a veľmi nás potešilo, že si nás prizvali ako partnera pri modernizácii ich mikrovŕtačky. To, že v porovnaní so svojím predchodcom je VDMF oveľa efektívnejšia a jednoduchšie sa programuje, vďačí začleneniu FANUC CNC. FANUC CNC je najobľúbenejšie CNC na svete, čo znamená, že programátori nebudú mať žiadne ťažkosti s programovacím jazykom a jeho možnosťami – to všetko pomáha priniesť efektívnejšie výrobné prostredie.“

 

Univerzálne riadenie

 

Prechod na FANUC CNC je na vŕtačke VDMF posledným krokom v úzkom pracovnom vzťahu medzi Mollart a FANUC. Sprevádza vytvorenie plne zákazkového systému automatizácie výrobného závodu pre taiwanského zákazníka spoločnosti Mollart.

Ian pokračoval: „Krásne na FANUC CNC je to, že sa dá nakonfigurovať tak, aby zaisťovalo univerzálne riadenie nielen stroja, ale aj akejkoľvek periférnej techniky, ako napríklad zariadenia na meranie procesov, radšej než použitie PLC, ktoré sú samozrejme zákazkové pre každú aplikáciu.

„Napokon, spoločnosť Mollart sa pýši tým, že dodáva riešenia na presné vŕtanie, ktoré je možné prispôsobiť presným požiadavkám zákazníka na aplikáciu. Náš vzťah so spoločnosťou FANUC zaisťuje, že rovnakú úroveň riadenia, ktorú ponúkame na našich vŕtačkách, dokážeme rozšíriť na celý systém zákazníka – či už ide o automatizované nakladanie a vykladanie alebo testovanie a meranie – z jedného centrálneho kontaktného miesta. Preto je spoločnosť FANUC našim preferovaným dodávateľom CNC a veľmi sa tešíme na pokroky, ktoré prinesie náš úzky pracovný vzťah v budúcich rokoch.