Skip to main content
CRX with C-level Woman in an innovative environment

Podpora udržateľnej výroby. Spoločne

Spoločnosť FANUC Europe poskytuje efektívnu automatizáciu, ktorej jadrom je trvalá udržateľnosť a ktorá spája výkon a zodpovednosť pre ekologickejšiu budúcnosť.

Náš globálny prístup

Kým dizajn a výroba produktov sú riadené našou globálnou centrálou v Japonsku, spoločnosť FANUC Europe podporuje udržateľnosť konsolidáciou regionálnych údajov pre transparentné globálne vykazovanie a presadzovaním zásad ekologického dizajnu. Prostredníctvom poznatkov o trhu a podpory vývoja produktov pomáhame zabezpečiť, aby boli riešenia FANUC energeticky účinné, recyklovateľné a v súlade s európskymi normami.

Značka udržateľnosti FANUC

Táto značka, ktorá kombinuje "stromový list" a symbol "nekonečna", predstavuje záväzok spoločnosti FANUC k zodpovednému a udržateľnému podnikaniu. Je symbolom našej dlhodobej vízie a strategického prístupu k riešeniu environmentálnych a sociálnych výziev prostredníctvom technologických inovácií. Výkon v oblasti životného prostredia je podporovaný nezávisle overenými certifikátmi a externými hodnoteniami vrátane noriem ISO, zverejňovania informácií CDP a hodnotenia EcoVadis.

FANUC Sustainability Mark.

This mark consisting of a “tree leaf” and an “infinity” symbol represents FANUC’ s commitment to creating a sustainable society. Through continuous technological innovations, we endeavor to overcome environmental and social challenges to contribute to the sustainability of society.

100% zameranie na uhlíkovú neutralitu do roku 2050

Jasný záväzok, globálna vízia. Cieľom spoločnosti FANUC je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, čím sa riadi každé naše rozhodnutie v Európe a naše miestne opatrenia sú v súlade s celosvetovou stratégiou udržateľnosti.

Carbon neutrality
Stock Image
Generic image about green technology.

-10 % spotreby elektrickej energie do roku 2030

Menej energie, vyššia účinnosť. Zaviazali sme sa znížiť spotrebu elektrickej energie o 10 % do roku 2030, zlepšiť výkon v všetkých európskych prevádzkach a zároveň zachovať najvyššie štandardy spoľahlivosti.

Filozofia "0 defektov"

Filozofia spoločnosti FANUC "zero defect" zaručuje, že každý výrobok je vyrobený podľa najvyšších štandardov kvality, čím sa minimalizujú poruchy a chyby vo výrobných linkách zákazníkov. Tento prístup výrazne znižuje množstvo materiálového odpadu a zmetkov, čím prispieva k udržateľnejšej a zdrojovo efektívnejšej výrobe.

FANUC Zero Down Time is an IoT solution designed to eliminate unforeseen production stoppage and enhance FANUC robot performance.
Detail image ROBODRILL Alpha-DiB Plus series with focus on the 31i-B5 Plus control that shows a power consumption screen.

30 % úspora energie vďaka inteligentnej automatizácii

Navrhnuté pre efektívnosť. Vyrobené pre výkon. Riešenia FANUC znižujú spotrebu energie, znižujú emisie CO₂ a podporujú pokročilú výrobu v rôznych odvetviach.

20 % ženskej pracovnej sily: Hnacou silou zmeny

V spoločnosti FANUC sme sa zaviazali zlepšiť rodovú vyváženosť ako súčasť nášho príspevku k cieľom trvalo udržateľného rozvoja (SDGs). V súčasnosti predstavujú ženy približne 20 % našich zamestnancov; toto číslo sa snažíme zvyšovať prostredníctvom inkluzívnych iniciatív v oblasti prijímania zamestnancov a rozvoja.

Service / maintenance photo with person. Woman and man. Intervention at a robot. Landscape. High resolution.
Image of FANUC Academy in Hungary.

19 akademických centier FANUC v Európe

Budovanie talentov pre budúcnosť. Prostredníctvom FANUC Academy a partnerstiev so školami, univerzitami a školiacimi strediskami poskytujeme certifikované školenia v oblasti automatizácie, robotiky a CNC technológií pre študentov, zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie v celej Európe.

Správy o udržateľnosti

Zoznámte sa s ekologickými postupmi spoločnosti FANUC. Získajte naše správy o udržateľnosti tu.

Viac o našom prístupe k udržateľnosti