Skip to main content
Slice I/O is an advanced, modular Input/Output system with a large variety of available modules. Dedicated safety modules simplify the connection of safety signals.

Slice I/O

Zažite novú úroveň priemyselnej automatizácie s našimi vstupmi/výstupmi FANUC Slice. Tento kompaktný a vysoko flexibilný modul je navrhnutý na bezproblémovú integráciu s vašimi existujúcimi riadiacimi jednotkami FANUC CNC, robotmi a ROBOMACHINE a poskytuje robustné a škálovateľné riešenie pre vaše komplexné výrobné potreby. Investujte do modulu FANUC Slice I/O a posilnite svoj podnik spoľahlivosťou a presnosťou svetoznámych automatizačných riešení FANUC. Transformujte svoje operácie a uvoľnite plný potenciál svojho podniku.

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Why FANUC (Navigation) in black. SVG format.

Kompaktný a modulárny dizajn

Slice I/O je priestorovo úsporný, so šírkou 12 mm a výškou 99 mm prekonáva tradičné jednotky v efektivite. Jeho modulárna konštrukcia umožňuje jednoduché rozšírenie prispôsobené vašim potrebám.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Vysoká rozšíriteľnosť

Prispôsobuje sa rôznym konfiguráciám vstupov/výstupov a spĺňa rôzne špecifikácie strojov so širokou škálou produktov.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Jednoduchá údržba

Beznástrojové, zásuvné drôty a odnímateľná konštrukcia na rýchlu montáž a rýchlu údržbu, čo zvyšuje čas prevádzkyschopnosti obrábania.
Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Zjednodušená integrácia

FANUC Slice I/O je navrhnutý na bezproblémovú integráciu so zariadeniami CNC a robotmi FANUC a umožňuje vytvoriť ucelené a efektívne automatizačné prostredie.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Vysokorýchlostný výkon

Užívajte si rýchly prenos údajov, ktorý vám umožní okamžitú spätnú väzbu a optimálne riadenie v dynamických priemyselných prostrediach.
Function to estimate the power consumption in advance

Energetická účinnosť

Využite udržateľnosť vďaka energeticky efektívnemu dizajnu zariadenia Slice I/O, ktorý znižuje vašu uhlíkovú stopu a zároveň optimalizuje prevádzkové náklady.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Zefektívnite svoju automatizáciu

FANUC Slice I/O ponúka širokú škálu vstupných a výstupných možností, ktoré vám umožnia prispôsobiť systém vašim špecifickým požiadavkám. Jeho možnosti vysokorýchlostného prenosu údajov zabezpečujú komunikáciu v reálnom čase, čím sa zvyšuje efektívnosť a produktivita.

Skutočná hodnota systému FANUC Slice I/O však spočíva v jeho potenciáli podporovať rast podniku. Tým, že umožňuje presné riadenie a monitorovanie vašich výrobných procesov, pomáha znižovať prestoje, zlepšovať kvalitu výrobkov a zvyšovať celkovú prevádzkovú efektívnosť.

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.