Skip to main content
Factory Digitalization: Two Industrial Engineers Use Tablet Computer, Big Data Statistics Visualization, Optimization of High-Tech Electronics Facility. Industry 4.0 Machinery Manufacturing Products
1481351201
advanced, assembly, cyber, information technology, machine vision, process, smart, stats, virtualization, visualization
Innovative Production line in a fully automated industry with IiOT applications

Riešenia inteligentnej továrne na zvýšenie efektívnosti výroby.

Zmeňte definíciu dokonalosti výroby s riešeniami FANUC IoT pre váš priemysel.
Service engineer is using FANUC FAR on a tablet

Priemyselný IoT pre služby

Objavte, ako vám riešenia Industrial Internet of Things (IIoT) môžu pomôcť pri diaľkovej diagnostike problémov a minimalizovať zbytočné fyzické návštevy a nejasné úlohy. Podporujú technikov v teréne tým, že im poskytujú cenné informácie na zlepšenie prvotnej opravy a zvýšenie úspešnosti riešení na prvý pokus. To vedie k efektívnejšej údržbe, úsporám času a nákladov.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Priemysel 4.0 je názov pre štvrtú priemyselnú revolúciu. Každá priemyselná revolúcia, založená na praktickom využití najnovších technologických pokrokov, predstavuje veľkú zmenu vo výrobe so zámerom dosiahnuť významné a rozsiahle zlepšenia. Pre stručný historický prehľad uvádzame, že prvá priemyselná revolúcia, založená na parnej a vodnej energii, sa datuje do 60. rokov 19. storočia. Trvalo viac ako sto rokov, kým koniec 19. storočia ohlásil začiatok druhej priemyselnej revolúcie, ktorá využívala výhody elektrifikácie. Tretia priemyselná revolúcia, ktorej počiatky siahajú do roku 1969, využila pokrok v oblasti elektroniky, výpočtovej techniky a automatizácie. Štvrtá priemyselná revolúcia (Industry 4.0), o ktorej sa prvýkrát hovorilo v roku 2011, zavádza do výrobného sektora technológie a koncepty, ako sú internet vecí (IoT), kybernetické fyzické systémy (CPS), siete, cloud computing, kognitívne výpočty a umelá inteligencia (AI).

Úspech spoločnosti FANUC je založený na jej priekopníckom podnikaní. Spoločnosť zaviedla ethernetový port do svojich výrobkov už v 90. rokoch minulého storočia, keď si uvedomila obrovský potenciál zariadení na pripojenie do priemyselnej siete. Vtedy táto funkcia uľahčovala čítanie a zápis parametrov zariadenia, úlohy prenosu programov a zber záložných údajov. Dnes sú všetky obrábacie stroje, systémy CNC a roboty FANUC pripravené na IIoT.

Spoločnosť FANUC vie, že výrobné závody zvyčajne využívajú zariadenia od mnohých rôznych dodávateľov. V dôsledku toho je väčšina riešení IIoT spoločnosti FANUC schopná podporovať nechránené zariadenia.

Prevedením fyzického prostredia do oblasti digitálnych signálov môže IoT priniesť zlepšenia prostredníctvom rýchlejšej komunikácie a lepšej analýzy. Pripojenie a efektívna výmena údajov tvoria najzákladnejšiu časť IoT, a preto má táto technológia už taký veľký vplyv na spoločnosť. Medzi bežné príklady "každodennej" technológie IoT patria napríklad fitness trackery, inteligentné domáce zariadenia (inteligentné reproduktory, inteligentné merače, inteligentné vypínače svetla, kamery so zvončekom), osobné monitory znečistenia ovzdušia a zariadenia na informovanie o doprave v reálnom čase. Priemyselný internet vecí (Industrial Internet of Things - IIoT) je označenie pre špecifický prípad využitia internetu vecí, konkrétne pre využitie technológií internetu vecí v priemysle alebo vo výrobe. Prijatím prístupu IIoT môžu výrobcovia využiť výhody, medzi ktoré patrí vyššia produktivita, nižšie výrobné náklady, lepšia kontrola kvality procesov a zníženie počtu prácne náročných úloh. Zariadenia IIoT sú v podstate všetky zariadenia nasadené v rámci výrobného procesu, ktoré si prostredníctvom siete vymieňajú údaje (napríklad stav chodu, stav, aktualizácie nastavení). Medzi bežné zariadenia IIoT v modernom priemysle patria obrábacie stroje CNC, robotické ramená, automatizované mobilné roboty (AMR), PLC a systémy špecifické pre daný proces, ako sú meracie stroje, zváracie stroje alebo systémy videnia. Samozrejme, snímače je možné modernizovať aj na manuálne stroje alebo systémy, aby boli pripravené na priemysel 4.0.

Nie. Aby výrobcovia získali výhody IIoT, musia využívať len svoju internú sieť, niektoré pripojené zariadenia a vybrané riešenia IIoT spoločnosti FANUC. V určitých prípadoch však pripojenie ku cloudovému serveru prináša pridanú hodnotu, napríklad monitorovanie výroby z externých lokalít alebo lepšiu podporu zo strany vzdialených inžinierov.