Skip to main content
Image of FANUC robot controller. Png.

Ovládač robota

Zvýšte úroveň svojich automatizačných projektov s našimi pokročilými robotickými ovládačmi, ktoré sú navrhnuté na zvýšenie presnosti a efektívnosti vašich automatizačných projektov. Naše riadiace jednotky s celým radom funkcií vám umožnia dosiahnuť viac a ľahko pozdvihnúť úroveň vašej robotiky.
With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.
Vyhľadávač robotov

Nájdite ideálneho priemyselného robota FANUC pre svoje výrobné potreby

Od kompaktných stolových robotov až po extrémne robustné roboty, ktoré zvládnu aj tie najťažšie nosnosti - s dostupnými sériami 21 a viac ako 100 špecializovanými modelmi ponúkame najširší sortiment priemyselných robotov na trhu, ktorý pokryje všetky potreby, aplikácie alebo odvetvia.

S pomocou nášho nástroja na vyhľadávanie robotov nájdite ten správny robot FANUC pre vás.