Prehľad hardvéru ROBOSHOT
Využite plný potenciál svojho ROBOSHOT-u vďaka našej rozmanitej ponuke štandardného a voliteľného hardvéru!
- Štandardný hardvér
- Voliteľný hardvér
- Priemyselné balíky
Štandardný hardvér
Navrhnuté pre dokonalosť
Zlepšenie efektívnosti
Nastavenie upínacej sily
Naše automatické nastavenie upínacej sily znižuje počet chýb dielov, predlžuje životnosť stroja a šetrí čas a energiu.
Rozšírenie aplikácie
Tlakové kanály v dutinách
ROBOSHOT zabezpečuje transparentnosť so 16 tlakových kanálov, monitorovaním vyváženia dutiny, výberom kvality na báze CNC a bezproblémovou integráciou. Umožňuje komunikáciu a prepojenie s akýmikoľv...
Spoľahlivosť
Mazací systém
Náš nový systém mazania znižuje spotrebu maziva o 60-65 % v porovnaní s predchádzajúcim typom, čím zvyšuje udržateľnosť a znižuje prevádzkové náklady.
Voliteľný hardvér
Prispôsobte si svoj stroj
Rozšírenie aplikácie
Viaczložkové tvarovanie (ďalšie vstrekovacia jednotky)
ROBOSHOT môžete použiť na viaczložkové vstrekovanie pridaním univerzálnych a ľahko integrovateľných vertikálnych a horizontálnych vstrekovacích jednotiek. Táto pokročilá technika vstrekovania vám u...
Rozšírenie aplikácie
Automatizácia lineárnych robotov, napr. Sepro
Všetky modely ROBOSHOT sú kompatibilné s lineárnou robotickou automatizáciou vďaka Euromap 67, čo umožňuje bezproblémovú integráciu a flexibilitu.
Rozšírenie aplikácie
Vkladanie výliskov
Vkladanie do formy, kompatibilné s robotmi ROBOSHOT a našimi robotmi, využíva presné programovanie na vkladanie dielov do foriem, čím sa eliminuje potreba manuálneho zarovnávania - čo je kľúčový fa...
Priemyselné balíky
Správne riešenie pre vašu firmu
Naše balíky špecifické pre dané odvetvie sú navrhnuté tak, aby maximalizovali potenciál vášho stroja. Každý balík obsahuje všetko, čo potrebujete na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov vo svojom odbore. Posuňte svoj stroj ROBOSHOT na vyššiu úroveň a dosiahnite špičkový výkon s riešením vytvoreným pre váš úspech.
Balík riešení
Balík LSR
FANUC ROBOSHOT LSR Box je špeciálne navrhnutý na tvarovanie tekutého silikónového kaučuku (LSR) a ponúka bezkonkurenčnú presnosť a účinnosť pre širokú škálu výrobkov. Tento pokročilý balík je vybav...
Balík riešení
Medical Package
Balík Medical je navrhnutý pre čisté prostredie (ISO 7/8). Je vybavený viazacími tyčami bez puzdra, ktoré udržiavajú priestor formy čistejší. Presná kontrola procesu ROBOSHOT prináša zabezpečenie k...
Balík riešení
Balík MIM/CIM
Balíky MIM (Metal Injection Moulding) a CIM (Ceramic Injection Moulding) spoločnosti FANUC ROBOSHOT ponúkajú revolučné riešenia na výrobu presných komponentov. MIM je nákladovo efektívna metóda na ...
Balík riešení
Thermoset Vstrekovanie
Pripravené pre termosetové materiály so špeciálnou skrutkou/dýzou. Je vybavený reguláciou teploty, redukciou plynu, predfunkciami a obsahuje funkcie umelej inteligencie pre stabilitu procesu a kont...