Balík Medical je navrhnutý pre čisté prostredie (ISO 7/8). Je vybavený viazacími tyčami bez puzdra, ktoré udržiavajú priestor formy čistejší. Presná kontrola procesu ROBOSHOT prináša zabezpečenie kvality a sledovateľnosť.
KĽÚČOVÉ VÝHODY
KĽÚČOVÉ VÝHODY
Výhody pre vašu firmu
Inteligentný proces pred vstrekovaním
Vysoko citlivý proces pred vstrekovaním rieši problémy súvisiace s vypúšťaním plynov a zmenami viskozity v lekárskych aplikáciách.
Transparentná manipulácia s materiálmi
Zdravotnícke výrobky si často vyžadujú priehľadné materiály. Inteligentná funkcia ROBOSHOT AI Metering Control kompenzuje rozdiely vo viskozite, čím zabezpečuje konzistentnú kvalitu aj pri transparentných materiáloch.
Malá plocha
Vďaka kompaktnému dizajnu zaberá stroj minimum miesta. V kombinácii s našimi robotmi sa celá zostava stáva výnimočne kompaktnou a užívateľsky prívetivou.
Maximálne riadenie procesov
ROBOSHOT používa servopohony FANUC CNC na presné riadenie, ktoré ponúkajú najrýchlejšie zrýchlenie a zabezpečujú špičkovú presnosť, spoľahlivosť, riadenie pohybu, polohy a tlaku.
Maximálna presnosť
Medical package ROBOSHOT zaručuje maximálnu presnosť so zabezpečením kvality a sledovateľnosti. Možnosť Servo Core zlepšuje čisté tvarovanie a spĺňa prísne lekárske normy.
Maximálna všestrannosť
Rýchlejšia doba odozvy, rýchlosť vstrekovania až do 350 mm/s, zvýšené štandardné vstrekovacie tlaky, širšie možnosti priemeru skrutky a možnosť štvorosovej servoregulácie.