CNC frézovanie
Zlepšite svoje obrábanie pomocou Riešení FANUC CNC
Frézovacie CNC systémy FANUC sa vyznačujú vysokou rýchlosťou spracovania, pokročilými riadiacimi algoritmami a používateľsky prívetivými rozhraniami. Poskytujú výnimočnú presnosť a spoľahlivosť, vďaka čomu sú ideálne na komplexné obrábacie úlohy. Medzi kľúčové vlastnosti patrí všestranná manipulácia s nástrojmi, vynikajúca technológia povrchovej úpravy a efektívna optimalizácia dráhy nástroja. Tieto CNC sú navrhnuté tak, aby zvyšovali produktivitu a zabezpečovali konzistentný, vysokokvalitný výstup v rôznych výrobných aplikáciách.
Fanuc RoboDrill je séria kompaktných CNC frézovacích obrábacích centier, ktoré sú známe svojou vysokou rýchlosťou, presnosťou a všestrannosťou pri frézovaní. Sú navrhnuté tak, aby zvládali širokú škálu frézovacích úloh, vďaka čomu sú vhodné do prostredia veľkoobjemovej výroby, ako aj na nízkoobjemové práce, napríklad na výrobu foriem a nástrojov.
Inšpirujte sa
Inšpirujte sa úspechom iných
Spoločnosť EUROEDIL dosiahla vyššie rezné rýchlosti a výrobnú kapacitu so strojmi FANUC
S novými strojmi FANUC v areáli spoločnosti EUROEDIL sa zvýšila rýchlosť rezania a výrobná kapacita, aby sa splnili rastúci dopyt zákazníkov. Okrem toho sa výrazne zvýšila presnosť a precíznosť výroby výsekových nástrojov.
INHOM-98 sa spolieha na vysokú kvalitu zariadení a servisu FANUC
Pri automatizácii závodu je spoľahlivosť systémov rovnako dôležitá ako ich účinnosť. Vynikajúca údržba a opravy môžu mať zásadný význam.
Vedos dosahuje presnosť so zariadením FANUC Robodrill
Pri hľadaní správnej rovnováhy medzi vysokou presnosťou, efektívnosťou a nákladmi sa výrobca presných komponentov Vedos spolieha na frézovacie centrá ROBODRILL od spoločnosti FANUC.
Viacúčelové CNC FANUC posúva vertikálne sústruženie do iných lepších rozmerov
Vyvinúť nový pohľad na starý proces, akým je sústruženie, si vyžaduje nadľudskú úroveň kreativity a inovácie. Okrem toho si konvertovanie týchto nových vízií a koncepcií strojov na skutočnosť vyžaduje mimoriadne pokročilú riadiacu technológiu. S touto myšlienkou výrobca obrábacích strojov FFG Werke presne vedel, kam sa obrátiť na CNC systém s potrebnými schopnosťami a výkonom, ktorý by doplnil jeho prelomové nové vertikálne sústružnícke centrum: FANUC.
Roboty FANUC umožňujú nepretržité CNC obrábanie v spoločnosti RADMOT
Automatizované CNC stroje, ktoré pozostávajú z rôznych obrábacích strojov a robotov, si vyžadujú dômyselný dizajn a integráciu. Prečo si teda tento proces nezjednodušiť a obrátiť sa na najvýznamnejšieho svetového výrobcu CNC obrábacích strojov a robotov: FANUC. Presne to bola stratégia spoločnosti RADMOT, významného poľského poskytovateľa služieb v oblasti obrábania, keď chcela zaviesť novú frézovaciu bunku CNC zahŕňajúcu tri obrábacie centrá a dva roboty, ktorá by mohla pracovať bez obsluhy 24 hodín denne, 7 dní v týždni - bez akýchkoľvek kolízií medzi robotmi.
Transformujte svoj priemysel s frézovacími riešeniami FANUC CNC
Automobilový priemysel
Letecký priemysel
Elektronika
Medicínsky priemysel
Elektrické vozidlá
Všetky odvetvia
Naše riešenia pre iné aplikácie
Zvýšenie efektívnosti, presnosti a produktivity pomocou riešení FANUC pre rôzne aplikácie
Poskytujeme riešenia na zlepšenie vašich výrobných procesov - od vysoko presnej robotiky až po inteligentnú automatizáciu.