32𝑖-B Plus
Zdieľať
Naša séria FANUC 32𝑖-B Plus ponúka pokročilé možnosti riadenia s vynikajúcim pomerom cena/výkon. Je vybavený pokročilými procesormi, rýchlym prenosom údajov, nanometrovým rozlíšením a rozšírenou pamäťou SRAM na prispôsobenie, s užívateľsky prívetivým rozhraním a robustnými bezpečnostnými prvkami. Prijmite budúcnosť výroby s nástrojom, ktorý rozumie vašim vyvíjajúcim sa potrebám a spĺňa ich.
Max. počet ovládaných osí celkom / na dráhu
20/12
Max. vretenové osi celkom / na dráhu
8/4
Max. počet ovládaných dráh
2
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Prípadové štúdie
Aplikácie
Odvetvia
Inšpirujte sa úspechom iných
INHOM-98 Ltd.
INHOM-98 sa spolieha na vysokú kvalitu zariadení a servisu FANUC
Pri automatizácii závodu je spoľahlivosť systémov rovnako dôležitá ako ich účinnosť. Vynikajúca údržba a opravy môžu mať zásadný význam.
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
CNC frézovanie
CNC frézovanie je proces obrábania, pri ktorom sa na odstránenie materiálu z obrobku používajú počítačom riadené rotujúce rezné nástroje, aby sa vytvoril požadovaný tvar. Široko sa používa na výrobu presných dielov so zložitou geometriou. Proces zahŕňa upevnenie obrobku na pohyblivý stôl a použitie rôznych nástrojov na rezanie, vŕtanie a tvarovanie materiálu na základe naprogramovaných pokynov.
CNC brúsenie
Brúsenie je presný proces obrábania, pri ktorom sa používa brúsny kotúč ako rezný nástroj na odstránenie materiálu z obrobku. Dosahuje sa ním jemná povrchová úprava a presné rozmery, najmä pri tvrdých materiáloch. Tento proces zahŕňa rotujúci brúsny kotúč, ktorý odoberá materiál na dosiahnutie požadovaného tvaru a rozmerov, a je nevyhnutný na vytváranie plochých, valcových alebo kužeľových povrchov v modernej výrobe.
CNC sústruženie
CNC sústruženie je proces obrábania, pri ktorom rezný nástroj odstraňuje materiál z rotujúceho obrobku a vytvára presné valcové tvary. Je ideálny na výrobu dielov so zložitou geometriou a prísnymi toleranciami. Na maximalizáciu výkonu sústružníckeho centra alebo sústruhu je nevyhnutné mať kvalitné CNC, ktoré dokáže riadiť a optimalizovať celý rad procesov sústruženia. Okrem maximalizácie produktivity vám dobré CNC poskytne aj flexibilitu na skrátenie časov sústruženia malých sérií.
Rezanie drôtom EDM
Elektroerozívne obrábanie drôtom (EDM) je presný výrobný proces, ktorý využíva tenký elektricky nabitý drôt na rezanie zložitých tvarov a kontúr v tvrdých kovoch a vodivých materiáloch. Drôt generuje sériu rýchlych elektrických výbojov, ktoré erodujú materiál s mimoriadnou presnosťou bez použitia mechanickej sily. Táto bezkontaktná metóda umožňuje výrobu veľmi detailných, zložitých dielov s vynikajúcou povrchovou úpravou, vďaka čomu je nevyhnutná pre priemyselné odvetvia, ktoré vyžadujú presné obrábanie, ako je letecký priemysel, medicína a výroba foriem.
Obrábanie v 5 osiach
5-osové CNC obrábanie zahŕňa súčasný pohyb pozdĺž piatich osí - troch lineárnych (X, Y, Z) a dvoch rotačných. Táto schopnosť umožňuje vytvárať zložité diely v rámci jedného nastavenia, čím sa výrazne zvyšuje presnosť a efektívnosť. Pohybom rezného nástroja a obrobku pozdĺž týchto piatich rôznych osí dokáže 5-osové CNC zariadenie vytvárať veľmi zložité tvary a detailné prvky.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Komplexné obrábanie pre letecký priemysel
Optimalizujte výrobné procesy v leteckom a kozmickom priemysle s najmodernejšími komplexnými riešeniami na obrábanie od spoločnosti FANUC!
Komplexné obrábanie pre automobilový priemysel
Presnosť a efektivita vo výrobe automobilov!
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.
Komplexné obrábanie pre zdravotnícky priemysel
Excelentná zdravotnícka výroba s technológiou FANUC!