CNC brúsenie
Zlepšite svoje obrábanie pomocou riešení CNC od spoločnosti FANUC
Na maximalizáciu kvality povrchu a priepustnosti pri brúsení CNC je dôležité, aby vaše CNC podporovalo softvér, ktorý kombináciou rýchlosti a presnosti dosiahne najlepšie výsledky obrábacieho procesu. Bez ohľadu na to, či vaša aplikácia zahŕňa brúsenie valcov na zlepšenie povrchov na sústružených obrobkoch, brúsenie na plocho na vytváranie tvarov a povrchov alebo 5-osové brúsenie na výrobu nástrojov, tieto funkcie zabezpečujú vysokú priepustnosť, rýchle časy cyklov, presné povrchové úpravy, ako aj maximálnu bezpečnosť a spoľahlivosť stroja.
Inšpirujte sa
Inšpirujte sa úspechom iných
Spoločnosť ESOMA vďaka riešeniam modernizácie FANUC obnovuje výkon CNC strojov tak, aby fungovali ako nové
Modernizácia starších obrábacích strojov je strategickým spôsobom, ako predĺžiť ich životnosť, zlepšiť výkon a zabezpečiť dlhodobú produktivitu. Pre spoločnosť ESOMA, ktorá sa špecializuje na modernizačné služby, je kombinácia technických znalostí a pokročilej FANUC CNC technológie kľúčom k premene existujúcich brúsok na moderné, vysoko presné riešenia.
Brúsenie s vysokou presnosťou
Pri brúsení môže mať spoľahlivý a výkonný riadiaci systém zásadný význam. Ak ho skombinujete so sieťovým prepojením celej prevádzky v štýle Industry 4.0, aj malí špecialisti na nástroje sa môžu stať v konečnom dôsledku konkurencieschopnými.
Modulárna automatizácia CNC a robota so spoločnou platformou
Výrobca CNC obrábacích strojov SCHNEEBERGER Maschinen AG si vybral spoločnosť FANUC pre jej celosvetovú povesť, odolné výrobky a sieť podpory. Spoločnosť FANUC poskytla komplexné riešenie s CNC, robotmi a motormi, ktoré umožňuje bezproblémovú komunikáciu. Prijatie najnovšieho 31𝑖-B CNC od spoločnosti FANUC zlepšilo diagnostiku a zvýšilo kvalitu obrábania.
Transformujte svoj priemysel so spoločnosťou FANUC CNC
Automobilový priemysel
Letecký priemysel
Elektronika
Všetky odvetvia
Naše riešenia pre iné aplikácie
Zvýšenie efektívnosti, presnosti a produktivity pomocou riešení FANUC pre rôzne aplikácie
Poskytujeme riešenia na zlepšenie vašich výrobných procesov - od vysoko presnej robotiky až po inteligentnú automatizáciu.