Skip to main content
If you want to improve the operability of the Tilted Working Plane (TWP), then this FANUC CNC function is for you. 
For better ease of use, the workpiece origin automatically moves together with the workpiece in TWP, so there is no need to set the work origin again, even after table rotation.

Naklonená pracovná rovina

Táto špičková technológia vám umožní dosiahnuť bezkonkurenčnú presnosť, skrátiť čas nastavenia a zvýšiť celkovú produktivitu, či už pracujete v leteckom priemysle, výrobe foriem alebo vo všeobecnej výrobe. Odhaľte svet možností 5-osového obrábania s naklonenou pracovnou rovinou FANUC.

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Presnosť pri zložitých úlohách

Zvýšenie presnosti: Dosiahnite bezkonkurenčnú presnosť v zložitých polohách, čím zvýšite kvalitu výrobkov a znížite chybovosť.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Všestranný pre rôzne odvetvia

Prispôsobivosť a flexibilita: Ideálne pre rôzne aplikácie, ako je frézovanie a sústruženie, vhodné pre širokú škálu priemyselných odvetví.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Zvýšená produktivita, maximalizovaný čas prevádzkyschopnosti

Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti: Zvyšuje sa objem výroby a zlepšuje sa ziskovosť.

Funkcie navrhnuté pre váš úspech

Uzamknite presnosť a efektívnosť 5-osového obrábania. Pozdvihnite svoje skúsenosti s CNC s našou bezproblémovou funkciou naklonenej roviny.