Service / maintenance photo with person. Man checking the inside of a ROBOSHOT machine. High resolution.

Elektrické vstrekovacie stroje ROBOSHOT

Elektrické vstrekovacie stroje ROBOSHOT sú navrhnuté na rýchle a jednoduché nastavenie pri zachovaní vysokej miery funkčnosti.

Rad ROBOSHOT pre elektrické vstrekovanie

V závislosti od veľkosti upínacej jednotky a požadovanej upínacej sily si vyberte jeden z modelov série a-S𝑖B spoločnosti FANUC, aby ste dosiahli mimoriadne stabilné vstrekovanie. Každý model, ktorý poskytuje najvyššiu presnosť a maximálnu spoľahlivosť, bol navrhnutý tak, aby zvýšil vašu produktivitu a znížil vaše výrobné náklady.

Výhody pre vašu firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannosť

Séria FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B ponúka rýchlejšie časy odozvy, vstrekovacie rýchlosti, zvýšené štandardné vstrekovacie tlaky, širšie možnosti priemeru skrutky a potenciál pre štvorosovú servoreguláciu.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižšia spotreba energie

Servo technológia FANUC a rekuperácia energie znižujú spotrebu FANUC ROBOSHOT o 50–70 % vs hydraulika a o 10–15 % vs konkurencia. Nízka údržba, vysoká dostupnosť, nízke TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Presnosť a správnosť

FANUC ROBOSHOT používa servopohony FANUC CNC na presné riadenie, ktoré ponúkajú najrýchlejšie zrýchlenie a zabezpečujú špičkovú presnosť, spoľahlivosť, riadenie pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Svetová spoľahlivosť CNC

S 65 rokmi vývoja ponúka FANUC ROBOSHOT najspoľahlivejšie CNC. Užívateľsky prívetivý so štandardnými rozhraniami zaručuje rýchlosť a stabilnú kvalitu.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižšie náklady na vlastníctvo

FANUC ROBOSHOT znižuje náklady vďaka nízkej údržbe, vysokej dostupnosti, menšiemu počtu dielov a opotrebeniu. Bez obáv z nákladov.
Test Description

Doživotná podpora stroja

S viac ako 35 rokmi skúseností a dôrazom na presnosť FANUC zabezpečuje vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť, podporujúc efektívnu prevádzku.
Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.
Služba Nitra

Vysoko výkonná výroba: Viac dielov, menej energie

Spoločnosť Služba Nitra, slovenský výrobca dodávajúci najmä pre automobilový priemysel, zmenila svoju výrobu prostredníctvom rozsiahlej automatizácie v podobe vstrekovacích strojov FANUC CNC a výkonných priemyselných robotov. Modernizáciou montážnych liniek a lisovne spoločnosť výrazne zvýšila produktivitu a zároveň znížila spotrebu energie a chybovosť. Výsledkom je vysoko efektívne, spoľahlivé a udržateľné výrobné prostredie podporujúce významných výrobcov OEM automobilov a dodávateľov prvého stupňa.

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Leading Plastic Parts Producer Relies on Automated FANUC Solutions

All growing manufacturers need a reliable technology partner with innovative machines and solutions that can underpin success in the globally competitive market. Able to provide suitable testimony is Germany-based AKO Kunststoffe GmbH, a fourth-generation family-run injection moulding business that relies on around 30 FANUC ROBOSHOT all-electric injection moulding machines, including eight automated with FANUC industrial robots.

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines
Sopi

Popredný výrobca OEM zvyšuje energetickú účinnosť strojov FANUC ROBOSHOT

Hoci sa ceny elektriny po obrovských skokoch v rokoch 2020 a 2022 v rokoch 2023 a 2024 vyrovnali, stále sú výrazne vyššie ako pred pandémiou a mnohí odborníci predpovedajú, že môžu zostať vysoké do konca tohto desaťročia a možno aj po ňom. Spôsobom, ako môžu obťažovaní výrobcovia bojovať, je investovať do energeticky účinných strojov, ako je napríklad vstrekovací stroj FANUC ROBOSHOT.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY na ceste k efektívnosti s ROBOSHOT

Od plne elektrického vstrekovacieho stroja ROBOSHOT od spoločnosti FANUC môžu zákazníci očakávať vysokú efektivitu výroby, nízke náklady na energiu a nízke emisie hluku spolu so skvelou technickou podporou a servisom.