FANUC ROBOSHOT 𝛼-S15𝑖B
Zdieľať
Tento kompaktný stroj je ideálny na mikroformovanie a vyniká v presnej výrobe pre priemyselné odvetvia vrátane šošoviek, optiky a prevodoviek. Náš rad FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B, ktorý kladie dôraz na spoľahlivosť a presnosť, neustále poskytuje vysoký výkon a s istotou spĺňa prísne normy rôznych odvetví.
Nosnosť
150 kN | 15 tonf
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
260x235 mm
Priemer šneku (mm)
14, 16, 18 mm
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Prípadové štúdie
Aplikácie
Odvetvia
Inšpirujte sa úspechom iných
Simon
Stroje FANUC ROBOSHOT sú pre spoločnosť SIMON jednoduché
Veľkoobjemové plastové diely; tenké steny; nulové chyby; krátke dodacie lehoty pre automobilový priemysel; vysoký dopyt po energetickej účinnosti. Čoraz viac výrobcov bojuje s týmito spoločnými výzvami investovaním do vysoko výkonných, plne elektrických vstrekovacích strojov ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Medzi nimi je aj spoločnosť SIMON Plastics.
Poloplast
Optimalizácia zdrojov a udržateľné tvarovanie vďaka FANUC
V potravinárskom balení musí byť výroba rýchla, spoľahlivá a čistá. Niet divu, že si spoločnosť Poloplast vybrala vstrekovacie stroje ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Okrem okamžitého zvýšenia efektívnosti a úspory energie umožňujú pokročilé softvérové funkcie strojov spoločnosti ďalej monitorovať a zvyšovať produktivitu a zároveň rozširovať sortiment biologicky rozložiteľných výrobkov.
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Vstrekovanie
Vstrekovanie je vysoko efektívny výrobný proces, ktorý umožňuje presnú a dôslednú výrobu komplexných, vysokokvalitných plastových komponentov. Táto technológia, ktorá využíva pokročilú automatizáciu a robotiku, je nevyhnutná pre priemyselné odvetvia vyžadujúce veľkovýrobu a zabezpečuje nákladovo efektívne riešenia bez toho, aby sa znížila integrita alebo výkonnosť konečného výrobku.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Potraviny a nápoje
Jedlo a nápoje sú naším chlebom. Kontaktujte nás ešte dnes a využite naše skúsenosti s robotmi v potravinárskom a nápojovom priemysle.
Pokročilé vstrekovanie pre letecký priemysel
Optimalizujte leteckú výrobu s pokročilými odbornými znalosťami spoločnosti FANUC v oblasti vstrekovania!
Pokročilé vstrekovanie pre automobilový priemysel
Dokonalé vstrekovanie pre automobilový priemysel s technológiou FANUC!
Pokročilé vstrekovanie pre zdravotnícky priemysel
Konzistentnosť a spoľahlivosť v lekárskych výrobných procesoch!
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.