Skip to main content
Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Vyhľadávač robotov

Nájdite správny výrobok pomocou vyhľadávača robotov. Ak chcete ďalej spresniť hľadanie, vyberte si niektoré z kritérií. Začiarknutím a zrušením začiarknutia políčok môžete zmeniť vzory vyhľadávania. Kliknutím na výsledky vyhľadajte stránku modelu, ktorý hľadáte.

Spresnite vyhľadávanie

128 Roboty – 1-28 Roboty
robot

ARC Mate 100𝑖D

ARC Mate 100𝑖D je robot určený pre oblúkové zváranie, dizajnovaný pre kompaktné zváracie bunky. Jeho dômyselný, zakrivený dizajn uľahčuje bezproblémové ovládanie v stiesnených priestoroch a je dopl...
Osi
6
Nosnosť robota
12 kg
Dosah robota
1441 mm
robot

ARC Mate 100𝑖D/10L

ARC Mate 100𝑖D/10L je pokročilý robot pre oblúkové zváranie, skonštruovaný pre výnimočný výkon v kompaktných zváracích bunkách. Vďaka svojej dômyselnej zakrivenej konštrukcii tento robot bez problé...
Osi
6
Nosnosť robota
10 kg
Dosah robota
1636 mm
robot

ARC Mate 100𝑖D/8L

ARC Mate 100𝑖D/8L je robot pre oblúkové zváranie, navrhnutý tak, aby vynikal v kompaktnom zváracom prostredí. Jeho sofistikovaný, zaoblený dizajn poskytuje bezproblémovú prevádzku, zatiaľ čo jeho m...
Osi
6
Nosnosť robota
8 kg
Dosah robota
2032 mm
robot

ARC Mate 120𝑖D

ARC Mate 120𝑖D je robot pre oblúkové zváranie známy svojou rýchlosťou a presnosťou. Jeho štíhly kĺbový dizajn je ideálny na zváranie v úzkych priestoroch, zatiaľ čo jeho vysoké rýchlosti osí a pevn...
Osi
6
Nosnosť robota
25 kg
Dosah robota
1831 mm
robot

ARC Mate 120𝑖D/12L

ARC Mate 120𝑖D/12L je robot pre oblúkové zváranie s dlhým ramenom, ktorý umožňuje väčší dosah pre väčšie obrobky, zatiaľ čo vynikajúce rýchlosti a presnosť osí zaručujú optimálne výsledky. Jeho vše...
Osi
6
Nosnosť robota
12 kg
Dosah robota
2272 mm
robot

ARC Mate 120𝑖D/35

ARC Mate 120𝑖D/35 je robot pre oblúkové zváranie s pozoruhodnou rýchlosťou a presnosťou osí, ktorý poskytuje vysoký výkon pri kompaktných rozmeroch. Jeho štíhly a ľahký dizajn zabezpečuje zvýšenú p...
Osi
6
Nosnosť robota
35 kg
Dosah robota
1831 mm
robot

ARC Mate 50𝑖D/7L

ARC Mate 50𝑖D/7L je všestranný robot pre oblúkové zváranie navrhnutý na zvýšenie úrovne priemyselných zváracích operácií. Tento robustný a zároveň ľahký robot s dosahom až 911 mm a 6-osou flexibili...
Osi
6
Nosnosť robota
7 kg
Dosah robota
911 mm
The FANUC CR/35F-18B is the strongest industrial collaborative robot featuring a  payload capacity of up to 50 kg.
robot

CR-35𝑖B

CR-35𝑖B je najvýkonnejší kolaboratívny robot na trhu. S maximálnou nosnosťou 50 kg je ideálny pre širokú škálu náročných aplikácií. Dosahom 1643 mm, najdlhším vo svojej triede, zabezpečuje maximáln...
Osi
6
Nosnosť robota
50 kg
Dosah robota
1643 mm
The FANUC CRX-10iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot

CRX-10𝑖A

S nosnosťou 10 kg a dosahom 1 249 mm je CRX-10𝑖A Kolaboratívny robot ideálnym riešením pre stredné a malé podniky, ako aj pre začínajúcich automatizátorov a veľké korporácie. Séria CRX ponúka progr...
Osi
6
Nosnosť robota
10 kg
Dosah robota
1249 mm
The FANUC CRX-10iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-10𝑖A Food

CRX-10𝑖Kolaboratívny robot pre potravinársky priemysel a nápojový priemysel. Vybavený potravinárskym mazivom NSF-H1, bielym epoxidovým náterom a pokovovaním odolným voči korózii/chemickým látkam je...
Osi
6
Nosnosť robota
10 kg
Dosah robota
1249 mm
Test Description
robot

CRX-10𝑖A/L

Kolaboratívny robot CRX-10𝑖A/L s nosnosťou 10 kg, dosahom 1 418 mm a jedinečným pohybom pod otočením je ideálnym riešením pre stredné a malé podniky, ako aj pre začínajúcich automatizátorov a veľké...
Osi
6
Nosnosť robota
10 kg
Dosah robota
1418 mm
robot

CRX-10𝑖A/L Food

Kolaboratívny robot CRX-10𝑖A/L je navrhnutý pre potravinársky a nápojový priemysel. Vybavený potravinárskym mazivom NSF-H1, bielym epoxidovým náterom a pokovovaním odolným voči korózii/chemickým lá...
Osi
6
Nosnosť robota
10 kg
Dosah robota
1418 mm
robot

CRX-10𝑖A/L Paint

Kolaboratívny robot CRX-10𝑖A/L Paint je špeciálne navrhnutý na použitie mokrého a práškového lakovania a v sklolaminátovom priemysle. Dizajn je navrhnutý tak, aby spĺňal prísne bezpečnostné normy v...
Osi
6
Nosnosť robota
10 kg
Dosah robota
1418 mm
The FANUC CRX-20iA/L is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot

CRX-20𝑖A/L

Kolaboratívny robot CRX-20𝑖A/L s nosnosťou 20 kg, dosahom 1 418 mm a pôsobivým pohybom pod náklonom je dokonalým riešením pre stredné a malé podniky, ako aj pre začínajúcich automatizátorov a veľké...
Osi
6
Nosnosť robota
20 kg
Dosah robota
1418 mm
The FANUC CRX-20iA/L-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-20𝑖A/L Food

Kolaboratívny robot CRX-20𝑖A/L je navrhnutý pre potravinársky a nápojový priemysel. Vybavený potravinárskym mazivom NSF-H1, bielym epoxidovým náterom a pokovovaním odolným voči korózii/chemickým lá...
Osi
6
Nosnosť robota
20 kg
Dosah robota
1418 mm
The FANUC CRX-30iA is a lightweight collaborative robot for a wide range of applications with payloads up to 30 kg.
robot

CRX-30𝑖A

CRX-30𝑖A je najťažší zdvihák zo série kolaboratívnych robotov FANUC CRX! S nosnosťou 30 kg a dosahom 1756 mm je CRX-30𝑖A ideálny na úlohy, ktoré si vyžadujú dodatočné zdvíhanie v prostredí spoluprá...
Osi
6
Nosnosť robota
30 kg
Dosah robota
1756 mm
The FANUC CRX-30iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-30𝑖A Food

Kolaboratívny robot CRX-30𝑖A/L pre potravinársky priemysel je navrhnutý pre potravinársky a nápojový priemysel. Vybavený potravinárskym mazivom NSF-H1, bielym epoxidovým náterom a pokovovaním odoln...
Osi
6
Nosnosť robota
30 kg
Dosah robota
1756 mm
robot

CRX-3𝑖A

Kolaboratívny robot CRX-3𝑖A je ultraľahký kolaboratívny robot určený pre výrobcov, ktorí potrebujú rýchlu a flexibilnú automatizáciu. Robot CRX 3𝑖A s hmotnosťou len 11 kg a dosahom 692 mm sa dá pre...
Osi
6
Nosnosť robota
3 kg
Dosah robota
692 mm
The FANUC CRX-5iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot

CRX-5𝑖A

Kolaboratívny robot CRX-5𝑖s užitočnou nosnosťou 5 kg a dosahom 994 mm je ideálnym riešením pre stredné a malé podniky, ako aj pre začínajúcich automatizátorov a veľké spoločnosti. Séria CRX ponúka ...
Osi
6
Nosnosť robota
5 kg
Dosah robota
994 mm
The FANUC CRX-5iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-5𝑖A Food

Kolaboratívny robot CRX-5𝑖je určený pre potravinársky a nápojový priemysel. Vybavený potravinárskym mazivom NSF-H1, bielym epoxidovým náterom a pokovovaním odolným voči korózii/chemickým látkam je ...
Osi
6
Nosnosť robota
5 kg
Dosah robota
994 mm
The FANUC DR/6-12B Stainless is a high-speed delta robot for assembly, picking and packing applications in the food industry.
robot

DR-3𝑖B/6 STAINLESS

DR-3𝑖B/6 STAINLESS je prvý delta robot z nehrdzavejúcej ocele od spoločnosti FANUC, ktorý bol navrhnutý tak, aby pomohol zákazníkom maximalizovať efektivitu pri vychystávaní a balení, najmä potraví...
Osi
4
Nosnosť robota
6 kg
Dosah robota
1200 mm
The FANUC DR/8-16B is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.
robot

DR-3𝑖B/8L

Robot DR-3𝑖B/8L Delta s nosnosťou 8 kg, horizontálnym dosahom 1 600 mm, vertikálnym dosahom 500 mm a zotrvačnosťou zápästia 0,2 kgm2 ponúka všestranné využitie v rôznych odvetviach. Vďaka výnimočné...
Osi
4
Nosnosť robota
8 kg
Dosah robota
1600 mm
Image of LR Mate/7-7D (LR Mate 200iD) from a left view on a dark grey background. The FANUC LR Mate/7-7D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D

LR Mate 200𝑖D je kompaktný 6-osí robot s približnou veľkosťou a dosahom ľudskej ruky. Spája v sebe najlepšiu hmotnostnú nosnosť robota vo svojej triede so štandardným krytím IP67 a vynikajúcou kval...
Osi
6
Nosnosť robota
7 kg
Dosah robota
717 mm
Image of LR Mate/14-9D (LR Mate 200iD/14L) from a left view on a white background. The FANUC LR Mate/14-9D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D/14L

LR Mate 200𝑖D/14L má pokročilý, kompaktný mechanický dizajn, ktorý stanovuje nové štandardy nosnosti v rámci série LR Mate. Tento model robota ponúka výnimočný pomer hmotnosti a užitočného zaťaženi...
Osi
6
Nosnosť robota
14 kg
Dosah robota
911 mm
Detail image of LR Mate/4-6D (LR Mate 200iD/4S) from a right view on a white background. The FANUC LR Mate/4-6D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D/4S

Extrémne kompaktný 6-osí robot LR Mate 200𝑖D/4S s krátkym ramenom je navrhnutý pre stiesnené priestory a kompaktné stroje. Tento model, ktorý sa ľahko integruje, je k dispozícii aj s celým radom vo...
Osi
6
Nosnosť robota
4 kg
Dosah robota
550 mm
The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

LR Mate 200𝑖D/7C Food/Clean

Robot LR Mate 200𝑖D/7C je kompaktný viacúčelový 6-osí robot navrhnutý pre maximálne čisté prostredie. Jeho výkonné servomotory a tuhé rameno zabezpečujú rýchle zrýchlenie a kratšie časy cyklu. Tent...
Osi
6
Nosnosť robota
7 kg
Dosah robota
717 mm
Image of LR Mate/7-7D-5X (LR Mate 200iD/7H) from a right view. The FANUC LR Mate/7-7D-5X is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D/7H

LR Mate 200𝑖D/7H je 5-osí robot, ktorý je ideálny na vysokorýchlostné úlohy a ľahko sa zmestí do obmedzených priestorov. Tento model ponúka celý rad možností prispôsobenia vrátane inteligentných fu...
Osi
5
Nosnosť robota
7 kg
Dosah robota
717 mm
robot

LR Mate 200𝑖D/7L

LR Mate 200𝑖D/7L je všestranný 6-osí robot s najdlhším dosahom v rade LR Mate 911 mm. Dizajn je navrhnutý na viacúčelové priemyselné aplikácie a spája v sebe kompaktnosť s rozšíreným dosahom. Tento...
Osi
6
Nosnosť robota
7 kg
Dosah robota
911 mm