Skip to main content
The FANUC CRX-10iA/L Paint is the first explosion-proof collaborative paint robot with payloads up to 10 kg.

CRX-10𝑖A/L Paint

Kolaboratívny robot CRX-10𝑖A/L Paint je špeciálne navrhnutý na použitie mokrého a práškového lakovania a v sklolaminátovom priemysle. Dizajn je navrhnutý tak, aby spĺňal prísne bezpečnostné normy v nevýbušnom prostredí, má nosnosť 10 kg a dosiahne 1418 mm s jedinečným pohybom pod klopením. Séria CRX ponúka programovacie rozhranie FANUC s jednoduchou technológiou drag and drop a tabletom TP. Jednoduché programovanie v kombinácii so svetoznámou technológiou FANUC a citlivou detekciou kontaktov umožňuje, aby CRX-10𝑖A/L Paint bezpečne pracoval spolu s ľuďmi pri lakovaní a povrchových úpravách. CRX Coboty majú 8-ročnú bezúdržbovú záruku a osvedčenú priemyselnú spoľahlivosť, ktorú zákazníci spoločnosti FANUC očakávajú.
Nosnosť robota
10 kg
Dosah robota
1418 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Priemysel, ktorý mení pravidlá hry

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Prísne bezpečnostné normy odolnosti proti výbuchu

Splňte prísne bezpečnostné normy v nevýbušnom prostredí s triedou ATEX ATEX zóna 1 (2G) a 21 (2D) a zvýšte flexibilitu svojich činností pri natieraní a povrchovej úprave.
Text

Jedinečný Under-Flip pohyb

Vďaka podhadzovaciemu pohybu môžete pracovať v obmedzenejších priestoroch. Je ideálnym riešením pre aplikácie, ktoré vyžadujú väčšiu nosnosť pri malom priestore.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rýchle nastavenie

Integrácia nebola nikdy jednoduchšia vďaka ľahkému, tenkému a kompaktnému dizajnu. Na inštaláciu nie je potrebný žiadny špeciálny povrch a riadiaca jednotka je napájaná zo štandardného zdroja 200-240 V.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Zmysel pre dotyk a cit

Využite výhody ľahkého dotyku - každý CRX je štandardne vybavený funkciou interného snímania sily, ktorá robotovi poskytuje zmysel pre dotyk a cit bez potreby ďalšieho hardvéru alebo softvéru.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Jednoduché na pripojenie

Jednoduchá integrácia periférnych zariadení tretích strán s nástrojmi EOAT (End of Arm Tooling), príslušenstvom a zásuvnými modulmi schválenými spoločnosťou FANUC.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
10 kg
Dosah robota
1418 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Zariadenia CRX

Séria kolaboratívnych robotov CRX umožňuje jednoduché a rýchle spustenie automatizácie. Periférne zariadenia ľahko integrujete pomocou nástrojov EOAT (End of Arm Tooling), príslušenstva a zásuvných modulov schválených spoločnosťou FANUC. Objavte výber teraz.

Objavte sériu produktov

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Séria CRX

Bezpečné, flexibilné, rýchlo realizovateľné a ľahko programovateľné. Preskúmajte našu Sériu CRX teraz!

Inšpirujte sa