/
Softvérové riešenia pre robotiku
Softvérové riešenia pre robotiku
Zdieľať
Využite plný potenciál svojich robotov FANUC pomocou našich bezplatných softvérových riešení pre pohyb. Od optimalizácie hľadania dráhy pre maximálnu efektivitu až po bezproblémovú koordináciu viacerých robotov vám FANUC umožňuje dizajn a ovládanie komplexných pohybov robotov s bezkonkurenčnou presnosťou a flexibilitou.
- Kľúčové výhody
- Riešenia
- Príslušenstvo
Kľúčové výhody
Výhody pre vašu firmu
Bezproblémová integrácia
Náš softvér sa bezproblémovo integruje s vašimi systémami robotiky, čím zabezpečuje plynulú komunikáciu a kontinuitu pracovných postupov.
Zvýšená presnosť a správnosť
Zabezpečte vysokú presnosť a správnosť pri riadení pohybu, čo je rozhodujúce pre aplikácie vyžadujúce presné polohovanie a plynulé pohyby.
Zvýšená produktivita
Optimalizujte operácie riadenia pohybu, čo vedie k rýchlejším časom cyklov a zvýšenej celkovej produktivite. To je nevyhnutné pre vaše veľkoobjemové výrobné procesy.
Riešenia
Objavte výber Riešení FANUC Software for Motion
Multi-Arm
Umožňuje súčasné ovládanie až štyroch robotov pomocou jedného ovládača. Použitie usporiadania DualArm, TripleArm alebo QuadArm môže znížiť všeobecné prevádzkové náklady, zvýšiť produktivitu a zlepšiť flexibilitu. Sú obzvlášť efektívne pri komplexnom oblúkovom zváraní, manipulácii s materiálom a bodovom zváraní.
Learning Vibration Control (LVC)
Zrýchlite svoj systém. FANUC LVC je dokonalým riešením pre operácie, ktoré vyžadujú zvýšenú presnosť pri vysokých rýchlostiach. Jedinečný softvér spoločnosti FANUC umožňuje robotovi naučiť sa pomocou akcelerometra jeho vibračné charakteristiky, optimalizovať dráhu a dosahovať vyššie zrýchlenia pri zachovaní minimálnych vibrácií aj pri maximálnej rýchlosti. Pre výrazne kratšie časy cyklov s najvyššou presnosťou - posunutie robota na jeho hranice.
Vzdialený protokol TCP
Pohyb robota vzhľadom na podstavec nástroja zjednodušuje výučbu dráhy aj pri meniacej sa orientácii obrobku. Je ideálny pre aplikácie, ako je aplikácia tmelu, pretože znižuje potrebu robota niesť ťažké nástroje, čo vedie k zefektívneniu systému a použitiu menšieho robota.
Servo Conveyor Line Tracking
Spoznajte silu sledovania dopravníkových liniek FANUC Servo. Synchronizujte svoj servomotor FANUC až so štyrmi dopravníkmi na presné sledovanie pohybu robota. Dosiahnite rýchlejšie časy cyklov, zlepšite stabilitu procesu, zvýšte čas prevádzkyschopnosti a znížte náklady na systém v porovnaní s bežnými riešeniami.
Koordinovaný pohyb
Uvoľnite efektívne zváranie s koordinovaným pohybom pre vaše polohovacie zariadenie! Skráťte čas programovania minimalizovaním pozícií a zjednodušte reguláciu rýchlosti bezproblémovým programovaním relatívnych rýchlostí. Zvládnite dlhšie, komplexné zvarové dráhy presahujúce pracovný priestor vášho robota. Zmeňte polohu obrobkov pre nadchádzajúce zvary počas zvárania, čím skrátite čas cyklu. Zlepšite kvalitu zvaru využitím gravitácie na lepší prienik a tvorbu guľôčok. Zažite rýchlejšie, presnejšie a kvalitnejšie zváranie.
Predbežná konštantná cesta
Zvýšte efektivitu svojho robota pomocou pokročilého riadenia dráhy a rýchlosti od spoločnosti FANUC. Tento softvér upravuje rýchlosť pohybu zadaním percentuálneho pomeru, čím zabezpečuje maximálnu možnú rýchlosť. Udržiava presnú kontrolu nad rohovými a lineárnymi vzdialenosťami, čo umožňuje zmeny rýchlosti bez zmeny naučenej dráhy. Zlepšite časy cyklov, dosiahnite optimálnu rýchlosť a bez námahy naučte požadované dráhy kriviek bez pokusov a omylov. Zažite plynulejšie, rýchlejšie a presnejšie operácie.
Vyhýbanie sa singularite
Umožňuje 6-osovému robotu plynulý pohyb cez singularity (J5=0°) v lineárnom pohybe, čo umožňuje vykonávať operácie v blízkosti týchto bodov. Táto funkcia zjednodušuje programovanie robota a zvyšuje efektivitu prevádzky tým, že znižuje zložitosť dráh v oblastiach náchylných na singularity.
Spline Motion
Umožňuje plynulý, nepretržitý pohyb robota konštantnou rýchlosťou cez učené body, dokonca aj s ukončením CNT100. Môžete vybrať typ pohybu S zodpovedajúci konvenčným typom pohybu L, C a J. Skráťte čas výučby presným sledovaním cieľovej krivky. Ideálne pre aplikácie, ako je valčekové lemovanie, lasery a dávkovanie, zabezpečuje presné dodržiavanie dráhy a efektívnu prevádzku.
Režim paletizácie
Umožňuje 6-osovému robotu udržiavať konštantnú orientáciu príruby, čím sa eliminujú singularity na J5. To zjednodušuje dizajn nástroja a zlepšuje operácie pick-and-place. Môžete jednoducho prepínať medzi normálnym a paletizačným režimom, pričom jogging v paletizačnom režime zefektívňuje výučbu programu pre podstavcové roboty.
Príslušenstvo
Objavte vhodné príslušenstvo robotov
Servo polohovadlá
Sila robiť viac - Servo polohovadlá FANUC vám otvárajú možnosti a dávajú vám možnosť robiť viac s robotom FANUC. Modely pokrývajú rozsah nosnosti až do 9000 kg a v závislosti od vašich potrieb ponú...
Balíky pomocných osí na mieru
Plne integrovaný, štandardizovaný a komplexný balík prídavných osí s motormi FANUC je ideálnym riešením pre najrôznejšie aplikácie, ktoré si vyžadujú prídavnú os ako doplnok k vášmu robotu, napríkl...
Hand Guidance
Naše riešenia na Hand Guidance umožňujú rýchle a jednoduché programovanie vášho robota tým, že ho vedú po dráhach pohybu. Toto jednoduché ovládanie operátorom, ktoré si nevyžaduje žiadne ďalšie zn...
𝑖RPickTool - Advanced Line Tracking
𝑖Technológia RPickTool posúva robotiku na novú úroveň zručnosti. Vybavením robotov integrovaným systémom videnia im poskytuje akúsi "koordináciu oko-ruka" podobnú ľuďom. Vďaka tomu môže viacero rob...