Skip to main content
FANUC Positioners

Príslušenstvo robotov

Preskúmajte širokú škálu príslušenstva pre roboty, ktoré sa bez problémov integrujú s našimi robotmi a cobotmi. Zistite viac o tom, ako môžete optimalizovať svoj automatizačný projekt.
Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Zariadenia CRX

Séria kolaboratívnych robotov CRX umožňuje jednoduché a rýchle spustenie automatizácie. Periférne zariadenia ľahko integrujete pomocou nástrojov EOAT (End of Arm Tooling), príslušenstva a zásuvných modulov schválených spoločnosťou FANUC. Objavte výber teraz.

With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.
Vyhľadávač robotov

Nájdite ideálneho priemyselného robota FANUC pre svoje výrobné potreby

Od kompaktných stolových robotov až po extrémne robustné roboty, ktoré zvládnu aj tie najťažšie nosnosti - vďaka sériám 21 a viac ako 100 špecializovaným modelom ponúkame najširší sortiment priemyselných robotov na trhu, ktorý pokryje každú potrebu, aplikáciu alebo odvetvie.

S pomocou nášho nástroja na vyhľadávanie robotov nájdite ten správny robot FANUC pre vás.