Umožňujeme robotom FANUC vidieť!
𝑖RVision je jedinečný, plne integrovaný systém vizuálnej detekcie spoločnosti FANUC, ktorý umožňuje Robotom FANUC vidieť - výroba je tak rýchlejšia, inteligentnejšia a spoľahlivejšia. Na základe viac ako 30 rokov skúseností sa tím interných odborníkov spoločnosti FANUC venuje vývoju integrovaných produktov robotiky, ktoré sa rýchlo inštalujú, ľahko používajú a sú mimoriadne flexibilné. A čo je najlepšie, aplikačné riešenie 𝑖RVision možno implementovať bez zložitého programovania alebo odborných znalostí. Nastavenie aplikácie 𝑖RVision je bezproblémové, pretože vás prevedie každým krokom procesu. V štandardnom balení 𝑖RVision je integrovaný výkonný súbor nástrojov pre videnie, ktorý podporuje akúkoľvek aplikáciu vytvorenú na mieru.
Postrehy
Kľúčové výhody
Kľúčové vlastnosti
Funkcie
Dokumenty
Postrehy
Vyskúšajte najrýchlejší, najjednoduchší a najspoľahlivejší systém videnia robota
- Možnosť pripojenia až 27 kamier (čiernobielych a farebných) s rôznym rozlíšením - Podporované technológie videnia: 2D, 2½D, 3D - Široká škála aplikácií zahŕňa paletizáciu, kontrolu, vychystávanie do zásobníkov a vizuálne sledovanie línií - Široké portfólio na pokrytie rôznych veľkostí a vzdialeností merania - Detekcia nepohyblivých a pohyblivých dielov nezávisle od ich veľkosti, tvaru alebo polohy - Kompatibilita s ďalšími nástrojmi FANUC, ako sú Bin Picking, 𝑖RPickTool a 𝑖RCalibration - K dispozícii je automatický proces kalibrácie pre vysokú presnosť a jednoduché používanie.
Kľúčové výhody
Výhody pre vašu firmu
Jednoduchá technológia Plug and Play
Plug and Play 𝑖RVision je plne integrovaný do robota, nevyžaduje rozhranie s externými zariadeniami ani žiadny ďalší hardvér na nastavenie a prevádzku. Konfigurujte proces videnia priamo na Teach Pendant riadiacej jednotky robota alebo na externom počítači pomocou webového prehliadača.
Efektívne a jednoduché používanie
Nechajte sa viesť každým krokom na tejto ceste. Riešenie je nastavené v krátkom čase. Výkonný súbor nástrojov pre videnie, ktorý je integrovaný v štandardnom balení 𝑖RVision, podporuje akúkoľvek aplikáciu na mieru.
Jednoduchá simulácia
V ROBOGUIDE si môžete vopred nasimulovať proces, ktorý vám umožní vybrať a upraviť diely a rozmery podľa potreby a vyhodnotiť uskutočniteľnosť a efektívnosť celého procesu ešte pred rozhodnutím o kúpe.
Kľúčové vlastnosti
Maximálna flexibilita pre vaše výrobné procesy
Výkon vizuálneho spracovania obrazu
Výkon vyberania a umiestňovania náhodne rozložených a otočených dielov
Triedenie podľa farby, tvaru alebo mnohých ďalších funkcií
Čítanie 1D a 2D čiarových kódov
Úplnosť a rozmery kontroly
Vykonávanie kontrol kvality
Funkcie
Pokrytie všetkých typov videnia pomocou 𝑖RVision
𝑖RVision 2D
Nájdite diely a ich presnú polohu a orientáciu (X,Y a R). Zvýšte flexibilitu výroby vďaka odstráneniu potreby drahých polohovacích prípravkov. 2D videnie je vhodné pre všetky aplikácie manipulácie s materiálom vrátane paletizácie a aplikácií pick and place, ako aj pre kontroly videním.
𝑖RVision 3D
Získajte detailný hĺbkový obraz rýchlym premietnutím a snímaním jedného modrého vzoru. Snímače 3DV sa môžu používať na vyberanie do zásobníkov, vyberanie do prepraviek, kompletizáciu, depaletizáciu, kontrolu prítomnosti/neprítomnosti, 3D vizuálne sledovanie línií a mnohé ďalšie aplikácie. Snímače 3DV sú ideálne aj na 2D aplikácie, kde je ťažké nájsť objekty kvôli nízkemu kontrastu alebo zašumeným 2D obrazovým údajom. Všetky snímače 3DV podporujú montáž na robota aj pevnú inštaláciu.
𝑖RVision Bin Picking
Možnosť 𝑖RVision Bin Picking vám poskytuje dôležité a užitočné funkcie, ktoré sú potrebné okrem Vision funkcií, ako je predchádzanie kolíziám so zásobníkom alebo objektmi, pre úspešné vyberanie zásobníkov alebo vyberanie do prepraviek. Podporované sú všetky typy snímačov 𝑖RVision.
Funkciu 𝑖RVision možno pridať do nástroja 𝑖RPickTool na podporu detekcie náhodne umiestnených dielov na pohyblivom dopravníku. Takto nástroj 𝑖RPickTool vybaví jeden alebo viacero robotov schopnosťou identifikovať, vyberať a umiestňovať položky v lineárnom a/alebo kruhovom sledovaní dopravníka. Toto je podporované širokou škálou funkcií vrátane pokročilého riadenia frontu, vyrovnávacej pamäte a funkcie zásobníka.
Dizajn je navrhnutý na zvýšenie presnosti a výkonu 𝑖RCalibračné funkcie sú založené na 𝑖RVision. Je to samostatný servisný nástroj na zjednodušenie počiatočného nastavenia a urýchlenie celej integrácie, ktorý zvyšuje presnosť aplikácie.
𝑖RVision Kontrola hrotu zvaru
𝑖RVision Weld Tip Inspection pre bodové zváranie podporuje optickú kontrolu opotrebenia a stavu WeldTipu počas automatickej výroby. Na základe výsledku je možné hrot prepracovať alebo vymeniť bez prerušenia výroby.
𝑖RTorchMate
𝑖RTorchMate podporuje optické ovládanie napr. ArcTorch počas automatickej výroby. Na základe výsledku je možné pridať posun ArcTorch alebo vykonať iné činnosti.
Dokumenty
Stiahnite si ďalšie informácie
Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.