Robotom FANUC umožňujeme cítiť! Senzory sily FANUC poskytujú vašim robotom dotyk podobný ľudskému meraním sily a krútiaceho momentu v šiestich rozmeroch. Táto technológia zlepšuje vašu automatizáciu tým, že umožňuje robotom vykonávať úlohy, ktoré boli predtým vyhradené pre majstrov remeselníkov. Pracuje v uzavretom systéme a využíva údaje zo snímačov namontovaných na zápästí na presné riadenie pohybov robota a udržiavanie konzistentných úrovní sily. Vďaka snímačom dostupným v štyroch veľkostiach pre 6-osové roboty s hmotnosťou do 250 kg môžu naše roboty automatizovať zložité úlohy, ako je montáž, tvarovanie a leštenie v rôznych priemyselných odvetviach. Sú priamo integrované do systému robotiky, zvyšujú rýchlosť spracovania, zlepšujú produktivitu, kvalitu a nákladovú efektívnosť, najmä pri úlohách, ktoré si vyžadujú presnosť a jemnosť.
Kľúčové výhody
Kľúčové vlastnosti
Modely
Aplikácie
Dokumenty
Kľúčové výhody
Výhody pre vašu firmu
Zvýšená presnosť a prispôsobivosť
Schopnosť detekovať silu a krútiaci moment v šiestich stupňoch voľnosti umožňuje robotovi dosahovať výkon s citlivosťou blízkou ľudskej. Táto presnosť umožňuje robotom vykonávať zložité úlohy, ktoré si vyžadujú jemnú manipuláciu a jemné nastavenia, predtým dosiahnuteľné len kvalifikovanými remeselníkmi.
Zvýšenie produktivity a kvality
Vybavenie robotov našimi snímačmi sily vám umožní dôsledný výkon úloh s vysokou presnosťou, čím sa zníži pravdepodobnosť chýb a potreba prepracovania, a tým sa zlepší celková kvalita výstupu.
Zníženie nákladov
Môžete dosiahnuť výrazné úspory nákladov tým, že znížite závislosť od manuálnej práce pri špecializovaných úlohách, eliminujete potrebu drahého upevnenia a znížite množstvo odpadu a prepracovania vďaka zvýšenej presnosti a konzistentnosti výrobných procesov.
Kľúčové vlastnosti
Funkcie navrhnuté pre váš úspech
Všestranné možnosti senzorov
Snímače sily spoločnosti FANUC ponúkajú päť možností s kapacitou od 15 do 250 kg, čo zaručuje kompatibilitu s rôznymi užitočnými zaťaženiami robotov a aplikáciami.
Intuitívne preddefinované funkcie sily
Využívajte ľahko dostupné preddefinované funkcie sily vrátane funkcií vkladania, tvarovania, vyhľadávania, porovnávania a tlače, ktoré zjednodušujú celý rad úloh.
Flexibilné režimy používania
Snímač sa dá použiť v dvoch režimoch: pripevnený priamo na robote alebo pevne namontovaný na stole alebo prípravku, čo ponúka flexibilitu pri nastavovaní a nasadení pre rôzne potreby automatizácie a prostredia.
Modely
Rôzne veľkosti pre vaše potreby
FS-15𝑖Ae
3 osi | Rozmery 90x36 | 147N/15kgf súvisiace zaťaženie
Snímače sily FANUC sú špeciálne navrhnuté pre komplexné úlohy v širokom spektre priemyselných odvetví.
Montáž
Montáž prevodoviek a iných mechanických zariadení pomocou koordinovaných robotov, ktoré držia základnú jednotku a fázovo porovnávajú ozubené kolesá a ložiská.
Odihlovanie a brúsenie
Presné odhrotovanie a brúsenie dielov kompenzáciou rozmerových odchýlok odliatkov a zabezpečením, aby nástroj zostal na kontúre aj napriek zmenám efektívnej dráhy.
Montáž a vkladanie
Upevňujte diely a vkladajte obrobky vertikálne alebo horizontálne do skľučovadla alebo držiaka nástrojov s veľmi presnými toleranciami bez zaseknutia.
Leštenie
Leštenie kovových dielov meraním pôsobiacej sily a riadením dráhy pohybu robota v reálnom čase, aby nástroj tlačil na diel konštantnou silou.
Dokumenty
Stiahnite si ďalšie informácie
Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.