Priemyselné roboty FANUC
Zvýšte svoju produktivitu pomocou najmodernejších priemyselných robotov
Na základe viac ako 40 rokov skúseností v oblasti robotiky pomáhame výrobcom na celom svete ľahko dosahovať ich výrobné ciele prostredníctvom inteligentnej automatizácie výroby. Naše priemyselné robotické ramená sú navrhnuté tak, aby vyhovovali rôznym aplikáciám a priemyselným odvetviam, ponúkajú jednoduché ovládanie, bezkonkurenčnú flexibilitu a spoľahlivosť pri nosnosti až do 2,3 tony s maximálnym dosahom až 4,7 metra.
Či už ste začínajúca firma, ktorá chce začať svoju cestu automatizácie, alebo veľká výrobná korporácia, ktorá sa snaží zvýšiť produktivitu, Roboty FANUC sú tu, aby vás podporili vo vašej výrobe.
Priemyselné roboty vhodné na každú požadovanú úlohu
Rozsah robotov
Kĺbové roboty
Kolaboratívne roboty
Oblúkové zváracie roboty
Paletizačné roboty
Lakovacie roboty
Robot SCARA
Roboty DELTA
Potravinárske roboty a čistiace roboty
Roboty FANUC spĺňajúce požiadavky ESD
Nájdite ideálny priemyselný robot FANUC pre svoje výrobné potreby
Od kompaktných stolových robotov až po extrémne robustné roboty, ktoré zvládnu aj tie najťažšie nosnosti - S dostupnými sériami 21 a viac ako 100 špecializovanými modelmi ponúkame najširší sortiment priemyselných robotov na trhu, ktorý pokryje všetky potreby, aplikácie alebo odvetvia.
S pomocou nášho nástroja na vyhľadávanie robotov nájdite ten správny robot FANUC pre vás.
Zefektívnite svoj pracovný postup v oblasti robotiky pomocou našich doplnkových produktov
Riadiaca jednotka robota R-30𝑖B Plus
Príslušenstvo k robotom na prispôsobenie bez námahy
Veľmi všestranný softvérový balík pre roboty
Simulačný softvér ROBOGUIDE: 3D simulácia robotov
Efektívna podpora a servis pre všetky produkty FANUC
Uprednostňujeme vašu produktivitu pomocou riešení podpory prispôsobených vašim potrebám v oblasti robotiky. Od prediktívnej údržby až po dostupnosť náhradných dielov počas celej doby používania vášho výrobku zabezpečujeme bezproblémový chod vašich prevádzok počas celého životného cyklu vášho výrobku. Bez ohľadu na vaše potreby servisu sa môžete spoľahnúť, že vaše výrobné linky budú efektívne a ziskové.
Inšpirujte sa
Inšpirujte sa úspechom iných
Robot FANUC sa venuje poľnohospodárstvu
Zdvíhanie ťažkých bremien a fyzická záťaž sú v Zelených službách už len vzdialenou spomienkou. Automatizovaný paletizačný systém s paletizačným robotom FANUC dnes zabezpečuje bezpečnú a produktívnu prevádzku.
Zdvíhanie ťažkých bremien pre konštrukciu nákladných vozidiel
Spoločnosť NTM mohla zvýšiť výrobnú kapacitu svojich vozidiel na zber odpadu tým, že sa rozhodla automatizovať nočnú zmenu. Vďaka použitiu vysokovýkonného robota, ktorý dokáže zdvihnúť až dve tony, a zváracieho robotického systému môže teraz fínsky závod spoločnosti pracovať bez posádky v noci alebo cez víkendy.
Výrobca odsávačov pár využíva výhody Robotov FANUC
Spolupráca medzi spoločnosťou FANUC a výrobcom odsávačov pár Silverline, ktorá sa začala špeciálnym projektom automatizovaného lepenia v roku 2015, viedla k tomu, že v továrni spoločnosti v Turecku pracuje celkovo 17 robotov. Spoločnosť FANUC sa pravidelne stretáva s takýmito výsledkami, keď počiatočný skok do investícií do robotov vedie k takmer okamžitému zisteniu, že výroba môže dosiahnuť úplne nové úrovne výkonu.
Výrobca kozmetiky vidí krásu automatizácie FANUC
Spoločnosť Erkul Cosmetics v Turecku využíva nespočetné množstvo výhod v oblasti kvality a efektívnosti, ktoré poskytujú rôzne vysoko výkonné automatizačné produkty FANUC. Tento rýchlo rastúci kozmetický podnik sa snaží stanoviť štandardy pre výrobu vo svojom odvetví, pričom ho podporujú konkurenčné výhody, ktoré poskytujú riešenia FANUC.
Roboty FANUC pomáhajú výrobcovi masiek čeliť výzve
Keď sa dopyt po výrobe v krátkom čase dramaticky zrýchli, roboty a automatizácia môžu pomôcť splniť požiadavky oveľa rýchlejšie, ako si mnohí uvedomujú. Tento výsledok však do veľkej miery závisí od výberu robotov, ktoré sa ľahko inštalujú, programujú a uvádzajú do prevádzky.
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Oblúkové zváranie
Montáž
Obsluhovanie strojov
Manipulácia s materiálom
Lakovanie
Paletizácia
Bodové zváranie
Vizuálna kontrola
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Elektrické vozidlá
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Kontaktujte nás
Ak sa chcete dozvedieť viac o našich robotoch alebo máte záujem o bezplatnú cenovú ponuku, neváhajte nás kontaktovať.