Skip to main content
Alpha Robotica

Roboty FANUC pomáhajú výrobcovi masiek čeliť výzve

Keď sa dopyt po výrobe v krátkom čase dramaticky zrýchli, roboty a automatizácia môžu pomôcť splniť požiadavky oveľa rýchlejšie, ako si mnohí uvedomujú. Tento výsledok však do veľkej miery závisí od výberu robotov, ktoré sa ľahko inštalujú, programujú a uvádzajú do prevádzky.
Success story video featuring the companies Lemoine Holland, Simple Robotic Automation and Alpha Robotica producing face masks. Products used SCARA robots and R-2000iB. Music only, English textboxes. Duration: 1:21

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

S nástupom pandémie Covid-19 potrebovala spoločnosť Lemoine Holland superrýchly spôsob výroby tvárových masiek, ktoré by pomohli pri kontrole vírusu. Bolo jasné, že najlepším riešením bude automatizácia.

Riešenie

V spoločnosti Lemoine Holland bolo nainštalovaných niekoľko robotov FANUC vrátane priemyselných, mini a SCARA typov, ktoré spoločnosti poskytli efektívny spôsob automatizácie výrobných procesov. Na zabezpečenie rýchlej inštalácie a uvedenia do prevádzky zabezpečili spoločnosti Simple Robotic Automation a Alpha Robotica systémovú integráciu, resp. programovanie robotov.

Výsledok

S pomocou robotov FANUC a aplikačných expertov dokázala spoločnosť Lemoine Holland zrealizovať plne automatizovanú linku na výrobu tvárových masiek len za jeden mesiac. Linka pracuje rýchlosťou 60 masiek za minútu bez potreby ľudského vstupu.

Alpha Robotica

Spoločnosť Alpha Robotica vznikla ako prvý integrátor robotov FANUC v regióne Beneluxu. Po nazbieraní viac ako 10 rokov skúseností začala spoločnosť svoju činnosť v roku 2001 a čoskoro sa stala uznávaným odborníkom na programovanie priemyselných robotov pre koncových používateľov aj systémových integrátorov. Vďaka svojim rozsiahlym odborným znalostiam dokáže Alpha Robotica spravovať všetky verzie softvéru a aplikácie, nové aj existujúce. Špecialisti spoločnosti spolupracujú s poprednými integrátormi a dokážu ľahko vykonať úpravy existujúcich systémov alebo pripraviť softvér pre iných programátorov.

ZISTI VIAC O Alpha Robotica
Success Story AlphaRobotica pictures and media

Roboty FANUC: Závan čerstvého vzduchu

Lemoine Holland je súčasťou globálnej spoločnosti Groupe Lemoine so sídlom vo Francúzsku, ktorá má jedinečné odborné znalosti v oblasti výroby výrobkov na starostlivosť o pleť a hygienických výrobkov na báze bavlny.

S nástupom pandémie Covid-19 chcela spoločnosť Lemoine Holland v dvojnásobne rýchlom čase nainštalovať automatizovanú linku na výrobu pleťových masiek. Využitím automatizačných riešení a možností spoločnosti FANUC (výrobca robotov), Simple Robotic Automation (dodávateľ zákazkových riešení v oblasti priemyselnej automatizácie, robotiky a pohybu) a Alpha Robotica (špecialista na programovanie robotov) sa spoločnosti podarilo zriadiť plne automatizovanú linku na výrobu pleťových masiek len za jeden mesiac.

Success Story AlphaRobotica pictures and media

Výrobná linka pozostáva zo štyroch prepojených montážnych staníc, ktoré sú vybavené viacerými robotmi FANUC SCARA a priemyselnými robotmi. Operácie zahŕňajú funkcie výroby masiek, stohovania, balenia a paletizácie, pričom sa vyrábajú tvárové masky rýchlosťou 60 za minútu.

Prvou operáciou je výroba/montáž masiek. Na konci tejto linky sa nachádza Robot FANUC SR-3𝑖A SCARA, ktorý vykladá a ukladá hotové masky rýchlosťou 1 za sekundu. Tu kamera s videním vykonáva kontrolu kvality.

Skladané masky putujú po dopravníku k robotu FANUC R-2000𝑖B/210F, ktorý všetky stohy prenáša do dvoch baliacich strojov. Túto úlohu vykonáva tak, že zdvihne celú časť modulárneho dopravníka a potom ju zodpovedajúcim spôsobom zorientuje a umiestni.

 

Success Story AlphaRobotica pictures and media

Na konci každého stroja na balenie, ktorý vkladá naskladané tvárové masky do zatavených plastových obalov, mini robot FANUC LR Mate 200𝑖D balí dva obaly súčasne. Konečne ďalší paletizačný robot FANUC R-2000𝑖B/210F paletizuje škatule pripravené na expedíciu.

Kľúčom k úspechu tohto projektu bolo okrem spoľahlivého a efektívneho výkonu robotov FANUC aj včasné zapojenie odborných technologických partnerov, spoločností Simple Robotic Automation a Alpha Robotica. Spoločnosť Alpha Robotica pri každom projekte uplatňuje pragmatický a cieľavedomý prístup, ktorý sa vyznačuje zapojením už vo fáze projektovania/koncepcie. Týmto spôsobom sa Alpha Robotica zameriava na nadviazanie silného a obojstranne hodnotného vzťahu.

Proces výroby tvárových masiek v spoločnosti Lemoine Holland sa vyznačuje úplnou automatizáciou, ktorá vylučuje potrebu ľudskej práce a poskytuje vysoko nákladovo efektívne a spoľahlivé riešenie. Tento výsledok bol veľmi potrebný počas takejto rozsiahlej zdravotnej pohotovosti a dnes naďalej poskytuje bezpečný zdroj tvárových masiek, pričom dopyt zostáva vysoký.

Success Story AlphaRobotica pictures and media

Zoznámte sa s technológiou: Objavte súvisiace produkty

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.