Robotika a automatizácia pre zdravotnícky priemysel
Transformácia zdravotníckeho priemyslu prostredníctvom robotiky a automatizácie
V zdravotníckom priemysle si montáž zariadení na podávanie liekov, ako sú injekčné striekačky, inhalátory a automatické injekčné perá, vyžaduje takú úroveň presnosti a efektívnosti, akú dokáže zabezpečiť len pokročilá robotika a automatizácia. Roboty, ktoré využívajú technológiu 3D videnia, sú v súčasnosti zručnejšie pri vyberaní súčiastok a manipulácii s jemnými komponentmi, čím zabezpečujú, že procesy balenia a sterilizácie zdravotníckych pomôcok triedy II a III sa vykonávajú s maximálnou presnosťou. Táto automatizácia nielen zefektívňuje výrobný proces, ale aj dodržiava najvyššie hygienické a bezpečnostné normy, ktoré sú pri výrobe zdravotníckych pomôcok rozhodujúce.
- Aplikácia
- Súvisiace produkty
- Výhody
- Prípadové štúdie
Pokrok vo výrobe zdravotníckych pomôcok pomocou robotiky a automatizácie
V kritickej oblasti výroby zdravotníckych pomôcok stanovujú robotické a automatizačné technológie spoločnosti FANUC nové štandardy pri montáži pomôcok na podávanie liekov vrátane injekčných striekačiek, inhalátorov a automatických injekčných pier. Riešenia spoločnosti FANUC sú príkladom inovácií v oblasti zdravotníckej výroby a poskytujú agilitu a presnosť, ktoré sa vyžadujú v prísne regulovanom odvetví.
Assembly of Drug Delivery Devices & Medical Devices
Parts Picking & Placing
Loading & Unloading, Handling & Machine Tending
Surface Polishing and Sanding
Packing & Palletising
Montáž pomôcok na podávanie liekov a zdravotníckych pomôcok
Roboty precízne montujú zložité, vysoko presné zdravotnícke pomôcky, čím zabezpečujú najvyššiu presnosť a konzistentnú kvalitu pri dodržaní prísnych hygienických noriem.
Vyberanie a umiestňovanie dielov
Roboty FANUC vybavené systémom 𝑖RVision a 3D Vision Sensor vyberajú, triedia, umiestňujú a usporadúvajú výrobky na pohyblivom dopravníku. Napríklad delta roboty a roboty SCARA sú ideálnou voľbou na vyberanie, triedenie, kontrolu, umiestňovanie a vkladanie dielov. Toto sa dá vykonávať vysokou rýchlosťou na pohyblivých dopravníkoch.
Nakladanie a vykladanie, manipulácia a obsluha strojov
Roboty FANUC zabezpečujú efektívnosť, presnosť a výrobu bez kontaminácie pri výrobe zdravotníckych pomôcok.
Leštenie a brúsenie povrchu
FANUC ponúka celý rad vhodných modelov robotov na aplikácie povrchovej úpravy lekárskych implantátov a nástrojov na odihľovanie, leštenie a pieskovanie rôznych materiálov a povrchov s plne integrovanými snímačmi sily FANUC.
Balenie a paletizácia
Zaobstarajte si produkty na doručenie pomocou našich robotov. Automatizácia procesov na konci linky, ako je balenie, označovanie, balenie a paletizácia, môže pomôcť znížiť namáhavú a opakovanú manuálnu prácu, ktorá sa často vyskytuje pri výrobe zdravotníckeho materiálu a zariadení.
Naša ponuka robotov
DR-3𝑖B/8L
DR-3𝑖B/6 STAINLESS
SR-3𝑖A/C Food/Clean
SR-6𝑖A/C Food/Clean
LR Mate 200𝑖D/7C Food/Clean
M-20𝑖B/25C Food/Clean
Aplikácie v čistých priestoroch
Roboty FANUC pre čisté priestory sú špeciálne navrhnuté na prácu pri výrobe zdravotníckych zariadení.
Sú skonštruované tak, aby spĺňali štandardné požiadavky (norma IP67) vysoko náročného laboratórneho prostredia a prostredia zdravotníckych zariadení, pričom môžu dosiahnuť triedu čistoty ISO 5 (v súlade s normou ISO 14644) bez toho, aby bola ohrozená rýchlosť a opakovateľnosť robota.
Najdôležitejšie informácie
Kolaboratívne roboty
𝑖RVision
Simulácia
Maximalizácia prevádzkyschopnosti výroby
Výhody pre váš priemysel
Efektívna výroba
Presnosť a správnosť
Zvýšená kvalita a spoľahlivosť
Dôslednosť vo výrobe
Pripravenosť na čistý priestor
Zvýšená bezpečnosť
Roboty FANUC pomáhajú výrobcovi masiek čeliť výzve
Keď sa dopyt po výrobe v krátkom čase dramaticky zrýchli, roboty a automatizácia môžu pomôcť splniť požiadavky oveľa rýchlejšie, ako si mnohí uvedomujú. Tento výsledok však do veľkej miery závisí od výberu robotov, ktoré sa ľahko inštalujú, programujú a uvádzajú do prevádzky.
Automatizácia je najlepší liek na DEMO
Kľúčový hráč vo farmaceutickom priemysle výrazne zlepšil svoje výrobné kapacity pomocou automatizačných riešení spoločnosti FANUC. Integráciou Robotov FANUC spoločnosť DEMO optimalizovala procesy plnenia, balenia a označovania, čo viedlo k zvýšeniu efektívnosti, presnosti a celkovej produktivity jej činností.
Naše riešenia pre iné odvetvia
Automatizačné riešenia pre akýkoľvek výrobný proces
Odvetvia pre automatizáciu - Spoločnosť FANUC slúži v každom odvetví a pomáha riešiť vaše automatizačné výzvy.