Skip to main content
The FANUC SR-6iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

SR-6𝑖A/C Food/Clean

Model SR-6𝑖A/C je navrhnutý špeciálne pre čisté priestory a potravinárske aplikácie a spĺňa normy ISO triedy 5. Je vybavený bielym epoxidovým náterom a potravinárskym mazivom. Predstavuje skvelú voľbu na manipuláciu, vyberanie a umiestňovanie a balenie aplikácií vyžadujúcich nosnosť do 6 kg. Rovnako ako ostatné modely z radu SCARA spoločnosti FANUC poskytuje rýchlosť a presnosť v celom rozsahu 360°. Jeho dizajn podstavca a integrované služby zvyšujú jeho kompaktnosť, čím sa výrazne znižuje rušenie okolitých zariadení. Tento robot je optimálnou voľbou pre priemyselné odvetvia, ktoré vyžadujú prísnu čistotu a presnosť svojich automatizovaných procesov.
Nosnosť robota
6 kg
Dosah robota
650 mm
Osi
4
Stiahnite si technický list

Vysokorýchlostné roboty SCARA pre vyšší objem výroby

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravenosť na čistý priestor

Spĺňajú požiadavky na čisté prostredie vďaka hygienickému dizajnu s bielym epoxidovým náterom, antikorovými skrutkami a normou ISO 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Špecialista na potravinárske aplikácie

Vyhnite sa riziku kontaminácie pomocou potravinárskeho maziva NSF-H1. Využite výhody dizajnu odolného voči umývaniu s bielym epoxidovým náterom, pomocnými skrutkami proti hrdzi a krytím IP54.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximalizovaný výkon

Maximalizujte svoj výkon a využite výnimočne krátke časy cyklov a vysokú opakovateľnosť vďaka inovatívnej technológii pohonu spoločnosti FANUC.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuitívne programovanie

Štandardné webové rozhranie umožňuje jednoduché a intuitívne programovanie robota pomocou tabletu alebo počítača so softvérom 𝑖RProgrammer spoločnosti FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Rýchlejší čas spustenia

Jednoduché obnovenie po chybách je zabezpečená pomocou spínača uvoľnenia brzdy na robotovi.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Vylepšené vedenie káblov

Minimalizujte oblasť rušenia a uľahčite čistenie vďaka dostupnému spodnému výstupu káblov.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
6 kg
Dosah robota
650 mm
Osi
4
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Montážna poloha
Podlaha
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Séria SCARA

Zvýšte rýchlosť a presnosť. Preskúmajte našu sériu SCARA teraz!

Inšpirujte sa