Skip to main content
Close-up of circuit board at production line.
1170628756
Microchip and microprocessor assembly with automated robotic arm factory equipment, electronics and component installation on circuit board

Montáž

Automatizujte montážne procesy pomocou robotov, aby ste dosiahli významné výhody oproti manuálnym metódam. Zaistite bezkonkurenčnú presnosť a konzistenciu, znížte počet chýb a zaručte vysokokvalitný výstup. Zvýšte rýchlosť výroby umožnením nepretržitej prevádzky bez únavy, čo zvyšuje priepustnosť. Zvýšte efektivitu, kvalitu a bezpečnosť, vďaka čomu je automatizácia strategickou investíciou pre každú výrobnú prevádzku.

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Plne automatizovaná montáž mlynčekov na kávu

Pri výrobe obľúbených domácich spotrebičov, ako sú mlynčeky na kávu, rozhoduje o úspechu výroby niekoľko predpokladov. Napríklad len jasne štruktúrované, efektívne a cieľovo orientované procesy vedú k požadovanej úrovni spoľahlivosti výroby. Dosiahnutie týchto ambícií sa stáva výrazne reálnejším pomocou automatizácie, čo môže potvrdiť líder na trhu Eugster/Frismag AG po nasadení 14 priemyselných robotov FANUC LR Mate a FANUC ZDT (Zero Down Time), ktoré teraz umožňujú nepretržitú automatizovanú montáž mlynčeka na kávu každých 7 sekúnd.

Success story about automated assembly of gate controls using FANUC robots by the German company Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH.

Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH relies on FANUC robots for the precise assembly of gate controls. Guided by a 3D Vision System, the robots pick components with accuracy, while the FANUC M‑20iA/12L places them into small load carriers. Integrated optical and electronic checks ensure consistent quality throughout the process.
Ulrich Rotte

Vychystávanie montážnych objednávok pomocou dvoch robotov na 13-metrovej pojazdnej osi

Automatizáciu výrobnej linky možno vykonať flexibilne a na malom priestore. Prispôsobené riešenia a bezpečnostné softvérové funkcie sú kľúčovým prvkom úspešnej implementácie.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Výrobca kozmetiky vidí krásu automatizácie FANUC

Spoločnosť Erkul Cosmetics v Turecku využíva nespočetné množstvo výhod v oblasti kvality a efektívnosti, ktoré poskytujú rôzne vysoko výkonné automatizačné produkty FANUC. Tento rýchlo rastúci kozmetický podnik sa snaží stanoviť štandardy pre výrobu vo svojom odvetví, pričom ho podporujú konkurenčné výhody, ktoré poskytujú riešenia FANUC.

Ďalšie informácie o našich nekonečných možnostiach

Naše riešenia pre iné aplikácie

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Zvýšenie efektívnosti, presnosti a produktivity pomocou riešení FANUC pre rôzne aplikácie

Poskytujeme riešenia na zlepšenie vašich výrobných procesov - od vysoko presnej robotiky až po inteligentnú automatizáciu.