Skip to main content
Erkul Cosmetics

Výrobca kozmetiky vidí krásu automatizácie FANUC

Spoločnosť Erkul Cosmetics v Turecku využíva nespočetné množstvo výhod v oblasti kvality a efektívnosti, ktoré poskytujú rôzne vysoko výkonné automatizačné produkty FANUC. Tento rýchlo rastúci kozmetický podnik sa snaží stanoviť štandardy pre výrobu vo svojom odvetví, pričom ho podporujú konkurenčné výhody, ktoré poskytujú riešenia FANUC.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video of FANUC Turkey with customer Erkul cosmetics. The company has production lines with ROBOSHOT and robot integration. Duration 02:26. Turkish with English subtitles.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Ak je spoločnosť Erkul Cosmetics jedným z najrýchlejšie rastúcich výrobcov kozmetiky na svete, chcela získať partnera v oblasti automatizačných technológií, ktorý by jej výrobné operácie posunul na špičku v odvetví.

Riešenie

Spoločnosť Erkul Cosmetics má dnes vo svojom sídle v Turecku širokú škálu produktov FANUC vrátane plne elektrických vstrekovacích strojov ROBOSHOT a priemyselných robotov LR Mate 200𝑖D/7L. Tieto riešenia sú ústredným prvkom étosu neustáleho zlepšovania, keďže spoločnosť sa snaží získať ešte väčší podiel na trhu.

Výsledok

Automatizačné riešenia spoločnosti FANUC dnes zvyšujú kvalitu a efektívnosť v tomto progresívnom výrobnom podniku. Okrem toho technológie FANUC Industry 4.0 ponúkajú možnosti vzdialeného prístupu a značnú flexibilitu, pričom výrobky prispievajú aj k úspore spotreby energie až o 70 %.

Erkul Cosmetics

Spoločnosť Erkul Cosmetics so sídlom v Turecku je popredným výrobcom podkladových krémov, kompaktných púdrových rúžov, očných tieňov, maskary, rúžu, lesku na pery a laku na nechty. Spoločnosť bola založená v roku 1983, dnes vyváža do viac ako 90 krajín na piatich kontinentoch a patrí medzi päť najväčších výrobcov lakov na nechty na svete. Erkul Cosmetics vyrába svoju kozmetiku spolu s plastovým balením v integrovaných výrobných závodoch spoločnosti s rozlohou 70 000 m2 v Istanbule. Pokročilé technológie a moderné procesy sú hlavným predpokladom úspechu spoločnosti v súlade s medzinárodne uznávanými akreditáciami kvality.

ZISTITE VIAC O kozmetike Erkul
FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Zlepšenie zloženia výroby kozmetiky

Erkul Cosmetics má jasnú víziu stať sa ešte lepším vo výrobe a zároveň uspokojiť potreby nekonečného množstva produktov na rôznych trhoch.

Mesut Erkul, člen predstavenstva Erkul Cosmetics, hovorí: "Od začiatku našej cesty si každý deň kladieme otázku: Ako môžeme zlepšiť kvalitu a efektivitu?"

Aby spoločnosť Erkul Cosmetics mohla dosiahnuť neustále zlepšovanie, spolieha sa na obrábacie stroje a robotické riešenia FANUC vrátane plne elektrických vstrekovacích strojov ROBOSHOT a priemyselných robotov LR Mate 200𝑖D/7L. Prečo teda FANUC?

"Hlavným dôvodom je schopnosť spoločnosti FANUC poskytovať rôzne produkty, ktoré môžu navzájom komunikovať bez dodatočného vybavenia. Všetko je to o JEDNOTE FANUC: jedinom partnerovi pre riešenie." hovorí Erkul.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Spoločnosť FANUC spĺňa potreby našej výroby veľkým množstvom produktov. Najmä riešenia Industry 4.0 od spoločnosti FANUC a ich možnosti vzdialeného prístupu poskytujú jedinečnú flexibilitu, ktorá v konečnom dôsledku vedie k dosiahnutiu úspory energie približne 70 %.

Citácia z recenzií

Yavuz Zorlular

Technická manažérka v spoločnosti Erkul Cosmetics

Technický manažér Yavuz Zorlular pokračuje: "Okrem toho podpora, ktorú spoločnosť FANUC poskytuje, predstavuje koncept skutočného partnera v oblasti automatizácie pre výrobné závody. Využívame aj doživotnú záruku spoločnosti FANUC na podporu náhradných dielov."

Erkul Cosmetics uplatňuje jednoduché a rýchle operácie v celom svojom výrobnom procese, a to najmä vďaka ľahko programovateľným Robotom FANUC a rôznym softvérovým riešeniam, ktoré poskytujú značnú prispôsobivosť v rámci celej prevádzky závodu. Spoločnosť dokáže vo veľmi krátkom čase priradiť Robotom FANUC rôzne úlohy a zabezpečiť ich plynulú prácu pre nepretržitú výrobu.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

"99,9 % spoľahlivosť výrobkov FANUC vedie k maximálnej efektívnosti, nepretržitej výrobe a nízkym nákladom na údržbu, ktoré zabezpečujú bezkonkurenčnú návratnosť investícií [ROI]," vysvetľuje Zorlular. "Vďaka integrácii 360° technologických riešení spoločnosti FANUC sa môžeme sústrediť na dizajn sofistikovanejších výrobkov a poskytovať 'lepšie' našim zákazníkom."

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Roboty FANUC, ktoré používame s našimi výrobnými strojmi, poskytujú vďaka svojim flexibilným možnostiam veľké časové a rozpočtové výhody. Môžeme ich zapojiť do akéhokoľvek procesu s veľmi obmedzenými úpravami a nastaveniami.

Citácia z recenzií

Mesut Erkul

Členka predstavenstva spoločnosti Erkul Cosmetics

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.