Skip to main content
The FANUC Robodrill α-D21LiB5 Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping.

ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus

Tento model ROBODRILL ponúka optimálnu prispôsobivosť v širokom spektre obrábacích úloh. Vďaka rozšírenej škále možností upínania vyniká pri obrábaní väčších súčiastok, takže je ideálny pre odvetvia, ako je automobilový a letecký priemysel.
Veľkosť stola
850x410 mm
Posuv X/Y/Z
700/400/330
Max. zaťaženie stola
300 kg
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Efektívnejšie

Či už ide o nové nastavenie alebo zmenu počtu jednotiek a rozsah 3 až 5 osí, prirodzená všestrannosť ROBODRILL vám ušetrí peniaze v rámci širokého spektra aplikácií a priemyselných odvetví.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Vysoká presnosť

Vďaka vynikajúcej opakovateľnosti je FANUC RoboDrill ideálne vhodný na aplikácie, ako je vysokorýchlostné vŕtanie, vyvrtávanie, frézovanie, sústruženie a rezanie závitov.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Jednoduchá automatizácia

ROBODRILL je navrhnutý na bezproblémovú automatizáciu, má ergonomický pracovný priestor a prístupnú integráciu robota spolu s voliteľným balíkom Robot Package na rýchlu a nekomplikovanú automatizáciu.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Inteligentnejšie

Vďaka použitiu inteligentných rezacích techník dosahuje výsledky porovnateľné s výkonnejšími strojmi a skracuje čas spracovania. Ideálny na vysokorýchlostné obrábanie, výrobu foriem alebo 5-osové operácie.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Investícia do budúcnosti

Známa spoľahlivosť a jednoduchá údržba spoločnosti FANUC maximalizujú dobu prevádzky, zatiaľ čo stroje FANUC RoboDrill s dlhou životnosťou ponúkajú výnimočnú návratnosť investícií.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Veľké úspory energie

Fanuc RoboDrill šetrí energiu vďaka inteligentným funkciám, optimalizuje výkon a spotrebu energie pomocou obrazovky Energy Saving Screen.
Test Description

Doživotná podpora stroja

S viac ako 35 rokmi skúseností a dôrazom na presnosť FANUC zabezpečuje vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť, podporujúc efektívnu prevádzku.

Technické špecifikácie

ROBODRILL specs
Veľkosť stola
850x410 mm
Posuv X/Y/Z
700/400/330
Max. zaťaženie stola
300 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2.1/ 2.2 t
Max. tool length
250 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
3 kg
Total mass
33 kg
Number of tools
21
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
250-580 mm (with HC100)
Otáčky vretena
10000 | 24000
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700 rpm
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Rapid traverse in all axes
54 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.6 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Machine size
L
Max. počet súčasne riadených osí
5
Type of machine
STD

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

FANUC ROBODRILL D28LiB5 ADV Plus Y500 with DDR-T𝑖B rotary table. ROBODRILL DDR-T𝑖B rotary table is the solution for handling parts weighing up to 200 kg with ease.

Séria ROBODRILL

Všestranné frézovanie, vŕtanie a rezanie závitov. Preskúmajte našu sériu ROBODRILL!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.
Phentagon Lab

Vysoko presné a flexibilné obrábanie pre výrobu zubných zariadení

Spoločnosť Phentagon Lab Srl, taliansky špecialista na zubnú implantológiu, rozšírila svoje možnosti obrábania pomocou CNC obrábacích technológií Fanuc RoboDrill. Táto investícia umožňuje spoločnosti dosiahnuť rýchlejšiu výrobu, väčšiu flexibilitu a trvalo vysokú kvalitu pri výrobe komplexných dentálnych riešení z náročných materiálov.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

Spoločnosť EUROEDIL dosiahla vyššie rezné rýchlosti a výrobnú kapacitu so strojmi FANUC

S novými strojmi FANUC v areáli spoločnosti EUROEDIL sa zvýšila rýchlosť rezania a výrobná kapacita, aby sa splnili rastúci dopyt zákazníkov. Okrem toho sa výrazne zvýšila presnosť a precíznosť výroby výsekových nástrojov.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

Spoločnosť FANUC predstavuje víziu budúcnosti na veľtrhu ZAP

Aj keď obrábanie môže mať veľký prínos z prijatia robota obsluhujúceho stroj, pridanie 3D kamier prináša ďalšiu úroveň inteligencie, ktorá vedie k autonómnej výrobe a konkrétnym výhodám pre výrobcov.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Roboty FANUC umožňujú nepretržité CNC obrábanie v spoločnosti RADMOT

Automatizované CNC stroje, ktoré pozostávajú z rôznych obrábacích strojov a robotov, si vyžadujú dômyselný dizajn a integráciu. Prečo si teda tento proces nezjednodušiť a obrátiť sa na najvýznamnejšieho svetového výrobcu CNC obrábacích strojov a robotov: FANUC. Presne to bola stratégia spoločnosti RADMOT, významného poľského poskytovateľa služieb v oblasti obrábania, keď chcela zaviesť novú frézovaciu bunku CNC zahŕňajúcu tri obrábacie centrá a dva roboty, ktorá by mohla pracovať bez obsluhy 24 hodín denne, 7 dní v týždni - bez akýchkoľvek kolízií medzi robotmi.