Výmena nástroja na modeli ROBODRILL α-D𝑖B Plus je extrémne rýchla - od 0,9 sekundy pri našich štandardných verziách až po neuveriteľných 0,7 sekundy pri pokročilých verziách. Od rezu k rezu to znamená 1,5 sekundy pri štandardných a 1,3 sekundy pri pokročilých verziách.
Kľúčové výhody
Kľúčové vlastnosti
Kľúčové výhody
Výhody pre vašu firmu
Kratší čas cyklu
Vysokorýchlostná výmena nástrojov s časom výmeny 0,7 sekundy (uvedené v rozšírenej verzii) výrazne znižuje prestoje medzi výmenami nástrojov. To sa prejavuje v rýchlejšom dokončení obrábacích úloh.
Zvýšená kapacita a manipulácia s nástrojmi
Schopnosť mať až 28 nástrojov spolu so silnejšou revolverovou hlavou navrhnutou pre väčšie a ťažšie nástroje (až 4 kg v rozšírenej verzii) poskytuje oveľa väčšiu všestrannosť a flexibilitu pri obrábaní širšieho rozsahu obrobkov.
Zvýšená efektivita a doba prevádzkyschopnosti stroja
Pevná kovová konštrukcia, vreteno BBT30 (známe svojou lepšou tuhosťou) a vylepšený odvod triesok (chladiaca kvapalina a metódy odstraňovania triesok) prispievajú k väčšej spoľahlivosti a efektívnosti stroja. Tým sa znižuje riziko porúch a zabezpečuje sa lepšia prevádzková doba stroja.
Kľúčové vlastnosti
Funkcie navrhnuté pre váš úspech
Patentovaný vysokorýchlostný menič nástrojov
Vybavte sa najvyššou flexibilitou a spoľahlivosťou pri obrábaní. Tento systém sa môže pochváliť kapacitou až 28 nástrojov, ktoré sú bezpečne uložené v najlepšej pevnej kovovej konštrukcii vo svojej triede s vretenom BBT30 pre vynikajúcu tuhosť voči radiálnym silám.
Silnejší revolver pre väčšie nástroje
Uvoľnite novú úroveň efektivity obrábania vďaka schopnosti zdokonalenej verzie pracovať s reznými nástrojmi na mieru s hmotnosťou do 4 kg a celkovou hmotnosťou nástroja 46 kg.
Chladiaca kvapalina na čistenie kužeľa (možnosť)
Počas výmeny nástroja voliteľná jednotka na čistenie chladiacej kvapaliny automaticky preplachuje kužeľ nástroja a vnútro kužeľa vretena. Tým sa odstránia všetky prichytené čipy a zabezpečí sa čisté a bezpečné pripojenie pre optimálnu presnosť obrábania.