Skip to main content
ZAP-Mechanika

Spoločnosť FANUC predstavuje víziu budúcnosti na veľtrhu ZAP

Aj keď obrábanie môže mať veľký prínos z prijatia robota obsluhujúceho stroj, pridanie 3D kamier prináša ďalšiu úroveň inteligencie, ktorá vedie k autonómnej výrobe a konkrétnym výhodám pre výrobcov.
Case study video ZAP from FANUC Poland about electronics

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Keď medzinárodný výrobca slúžiaci elektrotechnickému priemyslu požiadal spoločnosť ZAP-Mechanika o obrábanie novej konštrukcie kovania upínacieho nástroja, bola tu jasná potreba plne automatizovanej výrobnej bunky, ktorá by zabezpečila konštantný, definovaný čas cyklu.

Riešenie

ZAP-Mechanika požiadala sesterskú spoločnosť ZAP-Robotyka o dizajn a vytvorenie automatizovanej obrábacej bunky. Fanuc RoboDrill obsahuje dve obrábacie centrá FANUC ROBODRILL, ktoré obsluhuje jeden šesťosový priemyselný robot FANUC vybavený dvoma systémami 3D videnia FANUC 𝑖RVision.

Výsledok

Senzory 3D videnia FANUC 3DV/1600 umiestnené v systémoch 𝑖RVision vďaka svojmu veľkému zornému poľu rozpoznávajú a vyberajú náhodne umiestnené obrobky priamo z veľkého zásobníka. Robot následne nakladá a vykladá diely z dvoch strojov ROBODRILL. Pozoruhodné je, že bunka s podporou videnia umožňuje ZAP-Mechanika pracovať aj autonómne. Spoločnosť tak môže v jednej bunke vyrábať dva rôzne komponenty, čím sa výrazne zrýchľuje proces obrábania s menším množstvom zdrojov.

ZAP-Mechanika

Spoločnosť ZAP-Mechanika bola založená v roku 2000 a prevádzkuje výrobný závod s rozlohou 5 800 m2 v poľskom meste Ostrów Wielkopolski, v ktorom pracuje 173 zamestnancov. Spoločnosť, ktorá poskytuje služby významným značkám zo Severnej Ameriky, Európy a Ázie, je popredným výrobcom mobilnej hydrauliky a upínacieho náradia. Ako odborník na presné obrábanie kovov poskytuje spoločnosť ZAP-Mechanika služby v oblasti obrábania komponentov, tepelného spracovania, presného merania a metalurgie. Osobitnou silnou stránkou tejto spoločnosti je úzka spolupráca so zákazníkmi už v počiatočnej fáze projektu, ktorá pomáha pri vývoji optimálneho procesu obrábania.

ZISTITE VIAC O ZAP-Mechanika
Success story FANUC Poland - ZAP-Mechanika Headquaters

Dve rôzne zložky produkované v jednej bunke

"V našom najnovšom projekte pre medzinárodného výrobcu obrábacích strojov pôsobiaceho v elektrotechnickom priemysle sme dostali za úlohu vytvoriť plne automatizovanú výrobnú linku, ktorá by zabezpečila konštantný, definovaný čas cyklu obrábania výkovkov upínacích nástrojov," vysvetľuje Krystian Młynarczyk, technológ spoločnosti ZAP-Mechanika. Spoločnosť ZAP-Mechanika následne využila služby sesterskej spoločnosti ZAP-Robotyka, skúseného špecialistu na vývoj a integráciu robotických a automatizovaných pracovísk. Spoločnosť ZAP-Robotyka, ktorá tiež sídli v Ostrowe Wielkopolskom, prijala výzvu a v mene spoločnosti ZAP-Mechanika navrhla, skonštruovala, dodala a implementovala celú výrobnú bunku.

Paweł Wróbel, projektový špecialista spoločnosti ZAP-Robotyka, vysvetľuje dizajn a konfiguráciu: "V robotickej bunke sa nachádza šesťosový priemyselný robot FANUC M-20𝑖D/35 vybavený dvoma systémami 3D videnia FANUC 𝑖RVision. Robot s podporou videnia obsluhuje dve obrábacie centrá ROBODRILL [𝛼-D21L𝑖A5 a 𝛼-D21L𝑖B5 modely]. Každý systém 𝑖RVision je priamo pripojený k robotovi, takže ZAP-Mechanika môže využívať výhody extrémne rýchlej komunikácie."

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and a FANUC robot M-20iD/35 equipped with two FANUC 𝑖RVision 3D vision systems, at the Polish company ZAP Mechanika.

Vďaka veľkému zornému poľu dokážu systémy FANUC 𝑖RVision rozpoznať a vybrať náhodne umiestnené objekty priamo zo zásobníka na obrobky veľkého ako paleta. Robot následne nakladá a vykladá diely do a zo strojov ROBODRILL. To však nie je všetko, v bunke navrhnutej spoločnosťou ZAP-Robotyka je ďalšia inovácia.

"Systém umožňuje ZAP-Mechanika pracovať autonómne," prezrádza Marta Portasiak, konštruktérka spoločnosti ZAP-Robotyka. "Tento neštandardný prístup umožňuje vyrábať dve rôzne súčiastky v jednej bunke pomocou jedného robota, čo výrazne urýchľuje výrobný proces."

V rámci projektu spoločnosť ZAP-Robotyka vyvinula aj nový systém na uchopovanie a manipuláciu s dielmi a navrhla špeciálne nástroje pre pracovisko.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and a FANUC robot M-20iD/35 equipped with two FANUC 𝑖RVision 3D vision systems, at the Polish company ZAP Mechanika.

"Aplikácia zvýšila našu produktivitu s menším počtom zdrojov, pričom nám uľahčila prácu a zabezpečila kontinuitu celého procesu," hovorí Tomasz Krazynski, generálny riaditeľ spoločnosti ZAP-Mechanika.

Tradičné nastavenie na obrábanie výkovkov s upínacím nástrojom by si vyžadovalo tri obrábacie stroje a troch operátorov. Naproti tomu spoločnosť ZAP-Mechanika používa len jedného operátora, jedného robota FANUC, dva obrábacie stroje FANUC a dve 3D kamery FANUC.

"Táto bunka jasne stanovuje naše ciele do budúcnosti," uzatvára Krazynski. "Do budúcnosti budeme naďalej investovať do automatizácie a pokračovať vo vývoji robotických výrobných buniek."

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.