Skip to main content
FBL success story featuring handling of kegs.

Paletizačné roboty FANUC

Spoločnosť FANUC ponúka najodolnejší sortiment paletizačných robotov v odvetví, ktoré spĺňajú všetky vaše požiadavky na nosnosť. Či už ukladáte celú vrstvu alebo jednotlivé škatule, vrecia, vedrá alebo sudy, paletizačné coboty a roboty FANUC poskytujú rýchle, stabilné a spoľahlivé automatizačné riešenie.

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu urobiť správne rozhodnutia a vyťažiť z výrobkov FANUC maximum.

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

Robot FANUC zvyšuje kapacitu paletizácie v závode na výrobu múky

Preberanie záťaže pri zdvíhaní ťažkých bremien je klasickou aplikáciou priemyselných robotov. Implementácia robotov do zdvíhacích úloh však nielenže poskytuje fyzickú úľavu pracovníkom, ale má aj potenciál zvýšiť priepustnosť, a to aj tam, kde je obmedzený priestor. Príkladom je výrobca múky Lindmühle, kde simulačný softvér FANUC zvýraznil optimálny robot pre dostupný pracovný priestor.

Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.
Keramik

Robot FANUC rozširuje výhody systému Stretch Hood

Spoločnosť Keramik Makina, systémový integrátor spoločnosti FANUC, skombinovala paletizačné a zmršťovacie kapotové systémy s robotmi FANUC, aby vytvorila výkonné riešenia na konci výrobnej linky v továrni na výrobu farieb spoločnosti Polisan Kansai v Turecku.

M-710iD/50 palletising bottles.
Brunos

Robot FANUC odstraňuje úzke miesto pri balení v potravinárskej továrni

Pri zavádzaní zlepšení do procesu, ktorý predstavuje úzke miesto, je bežným výsledkom vznik nového úzkeho miesta inde vo výrobe. Kým v minulosti by si takáto situácia vyžadovala prijatie ďalších pracovníkov, dnes sa automatizácia stala hlavným riešením pri odstraňovaní úzkych miest v priemysle. Stačí sa opýtať spoločnosti Brunos, popredného výrobcu šalátových dresingov, ktorá veľmi dobre pozná prínosy, aké môže priniesť nasadenie robota.