M-410𝑖C/315
Zdieľať
M-410𝑖C/315 je výkonný 4-osý paletizačný robot s inteligentným dizajnom určený na efektívnu paletizáciu a manipuláciu s materiálom. Jeho dizajn s dutým zápästím minimalizuje zasekávanie káblov a údržbu, čím sa zvyšuje prevádzková doba. Dokáže manipulovať s nosnosťou až do 315 kg a je ideálny na vysokorýchlostné paletizácie a manipulačné aplikácie. Jeho tenké rameno a vysoké pohyby zápästia umožňujú presné a rýchle operácie aj v stiesnených priestoroch. M-410𝑖C/315 vyniká pri stohovaní paliet až do výšky dvoch metrov, optimalizuje pracovný priestor a zvyšuje objem výroby v odvetviach s náročnými požiadavkami.
Nosnosť robota
315 kg
Dosah robota
3143 mm
Osi
4
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Paletizácia
Automatizácia procesu paletizácie môže zvýšiť bezpečnosť aj efektívnosť vašich činností. Vďaka širokej škále možností, z ktorých si môžete vybrať, nájdete dokonalé riešenie pre rôzne veľkosti, nosnosti, časy cyklov a potreby presnosti, pričom sa zabezpečí, aby sa s vašimi výrobkami manipulovalo s maximálnou starostlivosťou.
Manipulácia s materiálom
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Potraviny a nápoje
Jedlo a nápoje sú naším chlebom. Kontaktujte nás ešte dnes a využite naše skúsenosti s robotmi v potravinárskom a nápojovom priemysle.
Robotika a automatizácia pre zdravotnícky priemysel
Zvyšovanie efektivity zdravotníckeho priemyslu prostredníctvom robotiky a automatizácie!
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Široká ponuka skladových robotov spoločnosti FANUC vyhovuje potrebám každého, kto chce použiť automatizáciu v sklade, distribučnom centre, centre plnenia a pod.