Plne integrovaný, štandardizovaný a komplexný balík prídavných osí s motormi FANUC je ideálnym riešením pre najrôznejšie aplikácie, ktoré si vyžadujú prídavnú os ako doplnok k vášmu robotu, napríklad pojazd, servouchopovač, polohovacie zariadenie, manipulátor na mieru atď. Podporované sú všestranné konfigurácie systému - až štyri roboty plus niekoľko pomocných osí. Kontaktujte nás a objavte naše prispôsobené hardvérové a softvérové balíky pomocných osí na zostavenie vlastného polohovacieho zariadenia alebo robotickej koľajnice.
Kľúčové výhody
Servopolohovač
Kľúčové výhody
Výhody pre vašu firmu
Zvýšená flexibilita
Ovládajte až 72 pomocných osí a až 4 roboty súčasne a zvýšte svoju flexibilitu a pracovný priestor robotov.
Vysoko výkonné motory
Využite výkon motora až do 24 kW a prerušovaný krútiaci moment až do 115 Nm na prispôsobenie balenia pomocných osí.
Výkonné softvérové riešenia
Využite celý rad dostupných softvérových funkcií, ako je koordinovaný pohyb, zapamätanie koreňového priechodu, dynamický užívateľský rámec a mnoho ďalších.
Servopolohovač
Servopolohovač FANUC
Sila robiť viac - Servopolohovače FANUC vám otvárajú možnosti a dávajú vám možnosť robiť viac s robotom FANUC.