Rozsah robotov
Vyhľadajte svoje roboty podľa série a nájdite najlepšiu možnosť. V spoločnosti FANUC máme roboty, technológie a odborné znalosti na splnenie akejkoľvek výzvy.
Zosúladenie vašich potrieb s dokonalou sériou robotov
Nájsť ideálneho priemyselného robota pre vaše potreby môže byť náročné. Spoločnosť FANUC, svetový líder v oblasti priemyselnej automatizácie, vám to uľahčí vďaka širokej ponuke robotov rozdelených do kategórií podľa sérií, ktoré vám uľahčia proces výberu. Každá séria robotov FANUC je navrhnutá so špecifickými silnými stránkami na riešenie jedinečných výrobných výziev.
Kľúčové faktory, ktoré treba zvážiť pri prezeraní našich sérií
Špecialita
Potrebujete robota na manipuláciu s materiálom, zváranie, lakovanie, montáž alebo na niečo úplne iné? Spoločnosť FANUC ponúka špecializované roboty pre každú úlohu.
Veľkosť a dosah
Koľko pracovného priestoru máte k dispozícii? Aký najväčší dosah potrebujete? Spoločnosť FANUC ponúka roboty rôznych veľkostí a s rôznym dosahom.
Kapacita Nosnosti
Akú hmotnosť bude musieť váš robot zvládnuť? Spoločnosť FANUC ponúka možnosti od obratných, ľahkých robotov až po výkonné stroje schopné niesť ťažké bremená.
Rýchlosť a výkon
Potrebujete bleskovú presnosť alebo rozvážnejší a výkonnejší prístup? Spoločnosť FANUC má roboty vhodné pre vysokorýchlostné aplikácie aj pre aplikácie s vysokým dopytom po riadení.
Robot Overview Brochure
Discover the complete product range
Objavte špecializované roboty FANUC
Séria farieb
Priemyselný štandard v oblasti automatizácie lakovania už viac ako 40 rokov. Preskúmajte našu sériu lakovacích zariadení.
Séria ARC Mate
Určené na robotické oblúkové zváranie. Preskúmajte našu sériu ARC Mate!
Séria CRX
Bezpečné, flexibilné, rýchlo realizovateľné a ľahko programovateľné. Preskúmajte našu sériu CRX cobotov teraz!
Objavte kĺbové roboty FANUC
Séria LR Mate
Ľahký a kompaktný. Veľké veci sa dodávajú v malých baleniach. Preskúmajte našu sériu LR Mate teraz!
Séria LR-10
Ľahký, silný robot s dlhým dosahom v kompaktnom balení. Preskúmajte náš rad LR-10 teraz!
Séria M-10
Priemyselný štandard pre menšie roboty - štíhly, rýchly a všestranný. Preskúmajte našu sériu M-10 teraz!
Séria M-20
Líder vo svojej triede v oblasti nosnosti, dosahu a rýchlosti osi. Preskúmajte náš rad M-20 teraz!
Séria M-410
Robotický špecialista na paletizáciu na konci linky s veľkým zaťažením. Preskúmajte náš rad M-410 teraz!
Séria M-710
Robot so štíhlym zápästím a malou podlahovou stopou pre stredne veľké nosnosti. Preskúmajte našu sériu M-710 teraz!
Séria M-900
Osvedčená odolnosť a spoľahlivosť pre ťažké užitočné zaťaženie. Preskúmajte našu sériu M-900 teraz!
Séria M-950
Navrhnuté pre úlohy s vysokým dopytom. Zdvíha užitočné zaťaženie do 500 kg. Preskúmajte náš rad M-950 teraz!
Séria M-1000
Myslite vo veľkom. Najväčší sériový spojovací robot v našej ponuke. Preskúmajte našu sériu M-1000 teraz!
Séria M-2000
Robot s najvyššou nosnosťou na trhu. Preskúmajte náš rad M-2000 teraz!
Séria R-1000
Všestrannosť, spoľahlivosť a svetoznámy výkon robotov pre stredne veľké nosnosti. Preskúmajte našu sériu R-1000 teraz!
Séria R-2000
Líder v odvetví pre takmer všetky aplikácie vyžadujúce priemyselné roboty s veľkou nosnosťou. Preskúmajte našu sériu R-2000 teraz!
Objavte Roboty FANUC Delta
Séria M-1
Objavte jedinečné, mimoriadne kompaktné rady robotov M-1 Delta a vstúpte do novej dimenzie vysokorýchlostnej manipulácie s malými dielmi.
Séria M-2
Ideálna voľba pre ultrarýchle vychystávanie a montáž. Preskúmajte našu sériu M-2 teraz!
Séria M-3
Objavte sériu M-3, špeciálne navrhnutú na vysokorýchlostnú manipuláciu s malými dielmi a ich vyberanie.
Séria DR-3
Objavte jedinečný, mimoriadne kompaktný rad DR-3 a vstúpte do novej dimenzie vysokorýchlostnej manipulácie s malými dielmi.
Vyhľadávač robotov
Nájdite ideálny priemyselný robot FANUC pre svoje výrobné potreby
Od kompaktných stolových robotov až po extrémne robustné roboty, ktoré zvládnu aj tie najťažšie nosnosti - vďaka sériám 21 a viac ako 100 špecializovaným modelom ponúkame najširší sortiment priemyselných robotov na trhu, ktorý pokryje každú potrebu, aplikáciu alebo odvetvie.
S pomocou nášho nástroja na vyhľadávanie robotov nájdite ten správny robot FANUC pre vás.