Skip to main content
Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Séria LR Mate

Ľahký a kompaktný je náš rad robotov FANUC LR Mate: že veľké veci sa dajú robiť aj v malom balení. Zoznámte sa s najvšestrannejším inteligentným robotom.

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu urobiť správne rozhodnutia a vyťažiť z výrobkov FANUC maximum.

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Plne automatizovaná montáž mlynčekov na kávu

Pri výrobe obľúbených domácich spotrebičov, ako sú mlynčeky na kávu, rozhoduje o úspechu výroby niekoľko predpokladov. Napríklad len jasne štruktúrované, efektívne a cieľovo orientované procesy vedú k požadovanej úrovni spoľahlivosti výroby. Dosiahnutie týchto ambícií sa stáva výrazne reálnejším pomocou automatizácie, čo môže potvrdiť líder na trhu Eugster/Frismag AG po nasadení 14 priemyselných robotov FANUC LR Mate a FANUC ZDT (Zero Down Time), ktoré teraz umožňujú nepretržitú automatizovanú montáž mlynčeka na kávu každých 7 sekúnd.

Success Story AKE pictures and media
AKE

Spoločnosť AKE nasadila roboty FANUC na úspešné riadenie spoločnosti Nexteer

Spoločnosť Nexteer Automotive využíva deväť vysoko výkonných priemyselných robotov od spoločnosti FANUC na automatizáciu výroby komponentov prevodovky riadenia potrebných pre BMW. Závod, ktorý nainštaloval špecialista na automatizáciu procesov AKE robotika, zaznamenáva novú úroveň produktivity a spoľahlivosti procesov.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Roboty FANUC pomáhajú výrobcovi masiek čeliť výzve

Keď sa dopyt po výrobe v krátkom čase dramaticky zrýchli, roboty a automatizácia môžu pomôcť splniť požiadavky oveľa rýchlejšie, ako si mnohí uvedomujú. Tento výsledok však do veľkej miery závisí od výberu robotov, ktoré sa ľahko inštalujú, programujú a uvádzajú do prevádzky.

Images for Gervokyan success story
Gevorkyan

Špecialista na práškovú metalurgiu si užíva oprašovanie FANUC Excellence

Ak nový výrobca rýchlo dosiahne úspech, je potrebné nájsť vhodného partnera pre automatizáciu továrne. Výber optimálneho dodávateľa pomôže výrobcovi rýchlo sa rozbehnúť v súlade s rastúcim dopytom zákazníkov a zároveň umožní dosiahnuť vyššiu úroveň produktivity a efektívnosti.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Výrobca kozmetiky vidí krásu automatizácie FANUC

Spoločnosť Erkul Cosmetics v Turecku využíva nespočetné množstvo výhod v oblasti kvality a efektívnosti, ktoré poskytujú rôzne vysoko výkonné automatizačné produkty FANUC. Tento rýchlo rastúci kozmetický podnik sa snaží stanoviť štandardy pre výrobu vo svojom odvetví, pričom ho podporujú konkurenčné výhody, ktoré poskytujú riešenia FANUC.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

Roboty FANUC automatizujú výrobu mincí v spoločnosti Swissmint

Automatizácia celého procesu razby od jednotlivých mincí až po hotové paletizované škatule nie je žiadna hračka. Pred Swissmint, švajčiarskou federálnou mincovňou, však stála práve táto úloha. Na realizáciu tejto komplexnej koncepcie spoločnosť Swissmint nasadzuje vysoko výkonné roboty FANUC na úlohy, ktoré zahŕňajú vyberanie a umiestňovanie, montáž krabíc a paletizáciu.