Skip to main content
Small handling robot with 14 kg payload.

LR Mate/14-7D

LR Mate/14-7D je kompaktný, vysoko výkonný 6-osový robot navrhnutý pre aplikácie, ktoré si vyžadujú presnosť a pevnosť. Vďaka priestorovo úspornému dizajnu je ideálny na inštalácie, kde je obmedzený priestor na podlahe, bez toho, aby sa znížili jeho schopnosti. S nosnosťou 14 kg, dosahom 717 mm a maximálnou lineárnou rýchlosťou až 1 000 mm/s poskytuje vynikajúci pomer výkonu a veľkosti, čo umožňuje efektívnu manipuláciu s ťažšími dielmi v rámci kompaktného pracovného priestoru. Model LR Mate/14-7D je skonštruovaný pre náročné priemyselné prostredie a vyznačuje sa štandardným krytím IP67, čo zaručuje spoľahlivú prevádzku aj v náročných podmienkach.
Nosnosť robota
14 kg
Dosah robota
717 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Vynikajúci pomer výkonu a veľkosti

Poskytuje 14 kg nosnosti a vysokorýchlostný výkon v kompaktnom dizajne, čím stanovuje nové štandardy účinnosti pomeru výkonu a veľkosti s dôveryhodnou spoľahlivosťou FANUC.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Štandardné krytie IP67

Využite výhody vodotesného a prachotesného zápästia a tela na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti a vynikajúcej prevádzkyschopnosti. Vaša ideálna voľba na prácu v prašnom prostredí, v prostredí plnom hadíc a tlakových odliatkov.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Univerzálnosť pre každú situáciu

Zvýšte flexibilitu a ušetrite miesto na podlahe pomocou stropnej alebo montáže pod uhlom. Vďaka utesneným mechanickým jednotkám (IP67) ho možno dokonca integrovať priamo do obrábacieho stroja.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Jednoduchá integrácia

Zjednodušte integráciu a znížte náklady vďaka 6DI/6DO na konektore osi J3 na podporu uchopovačov, ako aj integrovaným dvojitým x 2 elektromagnetickým ventilom a vzduchovým potrubím v štandardnej výbave.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Maximálna flexibilita

Skráťte časy cyklov a využite výhody flexibilnejších dizajnov buniek tým, že umožníte viacerým robotom pracovať v tesnej blízkosti vďaka možnosti inteligentného preklopenia.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-50𝑖A Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
14 kg
Dosah robota
717 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Séria LR Mate

Ľahký a kompaktný. Veľké veci sa dodávajú v malých baleniach. Preskúmajte našu sériu LR Mate teraz!


Inšpirujte sa