Skip to main content
brand new cars for the automotive industry

Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel

Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.

Automatizácia procesov v automobilovom priemysle pomocou robotiky

FANUC ponúka širokú škálu výrobných riešení pre štandardizované procesy, ktoré sa bežne vyskytujú v automobilovom priemysle. Ich rozsah siaha od špecializovaných robotov vybavených pokročilými systémami videnia a riadenia pohybu až po špecializované riešenia na montáž, zváranie, manipuláciu, obrábanie, kontrolu alebo lakovanie. Tieto riešenia sú často ideálne na vykonávanie opakujúcich sa úloh, ktoré si vyžadujú vysokú priepustnosť a ktoré by mohli predstavovať zdravotné riziko pre ľudí. V každom prípade má spoločnosť FANUC riešenie na zlepšenie času cyklu a zvýšenie priepustnosti.

3D simulation of an Automotive Line. Low resolution.

Efektívne zváranie

Rýchle bodové zváranie

Presná manipulácia, nakladanie, vykladanie

Všestranná montáž

Presné lakovanie

Efektívne dávkovanie

Odstraňovanie materiálu / obrábanie / dokončovacie práce

Detekcia dielov

Efektívne zváranie

FANUC poskytuje prispôsobené produkty a rozhrania na automatizáciu odporového, MIG/MAG, MIG pulzného, TIG a plazmového zvárania. Zabezpečenie lepšej kvality a času cyklu a konzistentných bodov a zvarov je obzvlášť atraktívnou možnosťou pre podniky, ktoré chcú automatizáciou znížiť náklady.

Rýchle bodové zváranie

Plne integrované procesné káble zabezpečujú ochranu procesných káblov a zabraňujú rušeniu systémových zariadení. Funkcia FANUC Learning Vibration Control umožňuje vášmu robotu automaticky sa naučiť plynulý vysokorýchlostný pohyb, ktorý urýchľuje aplikácie bodového zvárania a vŕtania až o 15 %.

Presná manipulácia, nakladanie, vykladanie

Potrebujete premiestniť niektoré automobilové diely? Spoločnosť FANUC ponúka rozsiahly rad robotov na premiestňovanie dielov s hmotnosťou až 2300 kg, od najmenších súčiastok až po celú karosériu automobilu. Tieto roboty sú pripravené na systém iRVision a snímače sily a dokážu prenášať vysokú rýchlosť v dobre optimalizovanom systéme.

Všestranná montáž

Robot FANUC ponúka celý rad vysoko spoľahlivých montážnych robotov, ktoré sú obratné, opakovateľné, kompaktné a rýchle. Od 5- až 6-osových kĺbových robotov, 3- až 6-osových robotov DELTA až po naše roboty SCARA a kolaboratívne roboty - máme montážne roboty a inteligentné funkcie, ktoré sú potrebné na to, aby vaše výrobné ciele boli na dobrej ceste.

Presné maľovanie

Lakovacie roboty FANUC sú vhodné na širokú škálu aplikácií lakovania a povrchovej úpravy v automobilovom priemysle, ponúkajú jednoduchý prístup, optimálne pracovné priestory a maximalizovanú priepustnosť. Vďaka niektorým modelom s dizajnom určeným na prevádzku v nebezpečných prostrediach a širokej ponuke dosahov a manipulačných kapacít si môžete byť istí, že bez ohľadu na vaše požiadavky na lakovanie alebo dávkovanie existuje model, ktorý vyhovie vašim potrebám.

Efektívne dávkovanie

Nanášajte lepidlá s väčšou presnosťou, správnosťou a efektívnosťou pomocou dávkovacích robotov od spoločnosti FANUC. Používanie dávkovacích robotov pre aplikácie tesnenia poskytuje celý rad výhod vrátane lepšej konzistencie, vyššej rýchlosti a produktivity a zvýšeného času prevádzkyschopnosti systému.

Úber materiálu / obrábanie / dokončovanie

Systémy videnia spoločnosti FANUC ponúkajú konkurenčnú výhodu tým, že zabezpečujú kvalitu prostredníctvom presnej detekcie chýb, uľahčujú bezproblémovú automatizáciu vďaka spoľahlivej identifikácii dielov na dopravníku alebo v zásobníku a optimalizujú efektívnosť výroby tým, že umožňujú adaptívne procesy na základe vizuálnych údajov v reálnom čase.

Detekcia dielov

Systémy videnia spoločnosti FANUC ponúkajú konkurenčnú výhodu tým, že zabezpečujú kvalitu prostredníctvom presnej detekcie chýb, uľahčujú bezproblémovú automatizáciu vďaka spoľahlivej identifikácii dielov na dopravníku alebo v zásobníku a optimalizujú efektívnosť výroby tým, že umožňujú adaptívne procesy na základe vizuálnych údajov v reálnom čase.

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

Roboty FANUC automatizujú presný automobilový proces

Automobilové aplikácie patria medzi najvyššie dopyty po automatizácii v celom priemysle. Kľúčovými ukazovateľmi sú samozrejme vysoké rýchlosti osí a vysoká produktivita, ale v tomto konkrétnom projekte boli na zozname priorít aj presnosť a opakovateľnosť. Pri toľkom dopyte boli priemyselné roboty FANUC tými, ktoré splnili svoju úlohu.

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.
Mikron Plus

Automatizácia obrábania veľkých krúžkových ložísk pomocou robotov

Bola vytvorená robotická bunka na stroje veľkých krúžkových ložísk. Robot FANUC R-2000𝑖C/210L s nosnosťou 210 kg a 3D Vision Sensor nakladá a vykladá krúžky do vertikálneho CNC sústruhu. Spoločnosť Mikron Plus použila osciláciu CNC Servo Learning od spoločnosti FANUC na rozbitie dlhých čipov na menšie kúsky. Toto riešenie zvýšilo produktivitu, znížilo náklady a zabezpečilo vysokú presnosť a kvalitu pri minimalizácii závislosti od pracovnej sily.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Zdvíhanie ťažkých bremien pre konštrukciu nákladných vozidiel

Spoločnosť NTM mohla zvýšiť výrobnú kapacitu svojich vozidiel na zber odpadu tým, že sa rozhodla automatizovať nočnú zmenu. Vďaka použitiu vysokovýkonného robota, ktorý dokáže zdvihnúť až dve tony, a zváracieho robotického systému môže teraz fínsky závod spoločnosti pracovať bez posádky v noci alebo cez víkendy.

Naše riešenia pre iné odvetvia

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Automatizačné riešenia pre akýkoľvek výrobný proces

Odvetvia pre automatizáciu - Spoločnosť FANUC slúži v každom odvetví a pomáha riešiť vaše automatizačné výzvy.