Mikron Plus
Automatizácia obrábania veľkých krúžkových ložísk pomocou robotov
Bola vytvorená robotická bunka na stroje veľkých krúžkových ložísk. Robot FANUC R-2000𝑖C/210L s nosnosťou 210 kg a 3D Vision Sensor nakladá a vykladá krúžky do vertikálneho CNC sústruhu. Spoločnosť Mikron Plus použila osciláciu CNC Servo Learning od spoločnosti FANUC na rozbitie dlhých čipov na menšie kúsky. Toto riešenie zvýšilo produktivitu, znížilo náklady a zabezpečilo vysokú presnosť a kvalitu pri minimalizácii závislosti od pracovnej sily.
Zdieľať
Robot FANUC R-2000𝑖C/210L s nosnosťou 210 kilogramov.
Robotizácia so systémovou bunkou na vykladanie nákladu.
Vision sensor 2D a 3D umožňuje robotovi rozpoznávať a vyberať krúžky.
Funkcia Servo Learning Oscillation spoločnosti FANUC zabraňuje tomu, aby dlhé triesky vznikajúce počas obrábania spôsobovali prestoje stroja alebo ovplyvňovali kvalitu hotového výrobku.
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Prípadové štúdie
Aplikácie
Odvetvia
Prípadové štúdie spoločnosti FANUC
Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.
Obsluhovanie strojov
Automatizujte obsluhu strojov pomocou robotov, aby ste výrazne zvýšili svoju výrobu tým, že na rozdiel od manuálnej obsluhy zabezpečíte vynikajúcu presnosť a nepretržitú prevádzku. Zvýšte efektivitu, dosiahnite konzistentnú produkciu, znížte náklady na pracovnú silu a výrazne zvýšte hodnotu celého výrobného procesu.
Vizuálna kontrola
Technológia vizuálnej kontroly zlepšuje vaše výrobné procesy pomocou automatizovaných systémov založených na obraze, ktoré presne kontrolujú a analyzujú objekty. Pokročilé riešenia optickej inšpekcie využívajú špičkové kamery, snímače a softvér na zachytávanie a spracovanie obrazu, zisťovanie chýb, meranie rozmerov a zabezpečenie toho, aby vaše výrobky spĺňali najvyššie štandardy kvality.
CNC sústruženie
CNC sústruženie je proces obrábania, pri ktorom rezný nástroj odstraňuje materiál z rotujúceho obrobku a vytvára presné valcové tvary. Je ideálny na výrobu dielov so zložitou geometriou a prísnymi toleranciami. Na maximalizáciu výkonu sústružníckeho centra alebo sústruhu je nevyhnutné mať kvalitné CNC, ktoré dokáže riadiť a optimalizovať celý rad procesov sústruženia. Okrem maximalizácie produktivity vám dobré CNC poskytne aj flexibilitu na skrátenie časov sústruženia malých sérií.
Všetky odvetvia
Preskúmajte náš komplexný sortiment automatizačných riešení, ktoré sú navrhnuté na optimalizáciu a zefektívnenie akéhokoľvek výrobného procesu.