Skip to main content
The FANUC R-2000/210F-31C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/210L

R-2000𝑖C/210L je 6-osový robot s výnimočnou tuhosťou a obrovskou nosnosťou 210 kg. Vďaka rozšírenému dosahu 3100 mm ponúka tento robot maximálnu flexibilitu, ktorá umožňuje efektívnu prevádzku v širokom spektre aplikácií. Jeho kompaktné rozmery zabezpečujú efektívne využitie podlahovej plochy, vďaka čomu je ideálny pre aplikácie v automobilovom priemysle, ako je napríklad bodové zváranie.
Nosnosť robota
210 kg
Dosah robota
3100 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Extrémna flexibilita

Premiestňovanie ťažkých nosností vo veľkom priestore do 3100 mm. To z neho robí správnu voľbu pre aplikácie s vysokou nosnosťou, kde sa vyžaduje vynikajúca opakovateľnosť.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Dizajn šetriaci priestor

Vďaka tomuto ľahkému a kompaktnému dizajnu ušetríte miesto a efektívne využijete výrobnú plochu. Maximalizujte priestor a nechajte roboty pracovať v tesnej spolupráci.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rýchla prevádzka

Zvýšte svoju produktivitu a dosiahnite vynikajúce časy cyklov vďaka tenkému zápästiu - ideálne pre vysokorýchlostné bodové zváranie.
Icon for Robot Wrist. SVG

Špecialista na bodové zváranie

Tento model je osvedčenou voľbou pre všetky dostupné možnosti bodového zvárania, čo zaručuje maximálny výkon a dobu prevádzky systému. Využite výhody jednoduchej inštalácie a priestorovo úsporného dizajnu.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
210 kg
Dosah robota
3100 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Séria R-2000

Líder v odvetví pre takmer všetky aplikácie vyžadujúce priemyselné roboty s veľkou nosnosťou. Preskúmajte našu sériu R-2000 teraz!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

Roboty v mliekarenskej výrobe

Preberanie úloh s dopytom po paletizácii je pre roboty hračkou. V prípade komplexných aplikácií dobre premyslený vývoj a dizajn zabezpečujú efektívnosť výroby a konkurencieschopnosť.

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.
Mikron Plus

Automatizácia obrábania veľkých krúžkových ložísk pomocou robotov

Bola vytvorená robotická bunka na stroje veľkých krúžkových ložísk. Robot FANUC R-2000𝑖C/210L s nosnosťou 210 kg a 3D Vision Sensor nakladá a vykladá krúžky do vertikálneho CNC sústruhu. Spoločnosť Mikron Plus použila osciláciu CNC Servo Learning od spoločnosti FANUC na rozbitie dlhých čipov na menšie kúsky. Toto riešenie zvýšilo produktivitu, znížilo náklady a zabezpečilo vysokú presnosť a kvalitu pri minimalizácii závislosti od pracovnej sily.