Skip to main content
SIMLOGIC

Roboty v mliekarenskej výrobe

Preberanie úloh s dopytom po paletizácii je pre roboty hračkou. V prípade komplexných aplikácií dobre premyslený vývoj a dizajn zabezpečujú efektívnosť výroby a konkurencieschopnosť.
Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

ELVI Ltd, spoločnosť vyrábajúca mliečne výrobky, chcela automatizovať svoju prevádzku paletizácie jogurtov a obrátila sa na spoločnosť SIMLOGIC.

Riešenie

SIMLOGIC vyvinul pre túto aplikáciu riešenia na báze robotov FANUC. Pre výrobcu mliečnych výrobkov teraz štvorosový priemyselný robot FANUC M-410𝑖C/185 paletizuje plastové prepravky s jogurtovými výrobkami na konci dvoch samostatných liniek.

Výsledok

Robot FANUC M-410 paletizuje prepravky s kapacitou 720 prepraviek za hodinu s rôznymi možnosťami paletizácie podľa výberu operátora.

SIMLOGIC

SIMLOGIC Ltd je spoločnosť s bohatými skúsenosťami v oblasti automatizácie diskrétnych a kontinuálnych výrobných procesov pre rôzne odvetvia, ako je rafinácia ropy, chemický, farmaceutický, potravinársky, hutnícky a iné. Spoločnosť sa zameriava na konštrukciu paletizačných liniek a Manipulačných robotov a má za sebou značný počet úspešných projektov doma aj v zahraničí.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI SIMLOGIC
Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.

Paletizácia na mieru pre maximálnu efektivitu

"Bulharské spoločnosti sa v snahe zvýšiť svoju efektívnosť a konkurencieschopnosť čoraz viac orientujú na robotizáciu výroby," hovorí manažér spoločnosti SIMLOGIC Plamen Penev. "Na realizáciu takýchto rozsiahlych a komplexných projektov je potrebný prísne individuálny prístup pri návrhu a vývoji kompletného riešenia špecializovanými inžinierskymi spoločnosťami, ako je tá naša."

Pre potreby spoločnosti ELVI Ltd, výrobcu mliečnych výrobkov, spoločnosť SIMLOGIC navrhla a vyvinula paletizačný robot na paletizáciu plastových prepraviek s jogurtom.

Základom automatizovanej linky je štvorosový priemyselný robot FANUC M-410 s nosnosťou 185 kg, ktorý paletizuje hotové výrobky z dvoch samostatných liniek.

Citácia z recenzií

Plamen Penev

Manažér ELVI

ELVI vyvinula špeciálne chápadlo na zachytávanie štyroch prepraviek súčasne, ktorého hlavné konštrukčné prvky a detaily navrhol, vyrobil a zmontoval ich tím.

Kapacita dvoch výrobných liniek je približne 720 prepraviek za hodinu. Dôležité je, že zariadenie má možnosť paletizovať debny podľa požiadavky operátora: z dvoch liniek na jednu paletu; z jednej linky na dve palety; alebo z každej linky na vlastnú zodpovedajúcu paletu.

Celkové riadenie systému zabezpečuje priemyselná riadiaca jednotka, pričom aktuálne nastavenie parametrov paletizácie uľahčuje priemyselný dotykový displej. Vizualizácia panela je kompletne v bulharskom jazyku - vyvinutá spoločnosťou SIMLOGIC špeciálne pre túto aplikáciu. Ako budúce rozšírenie systému by spoločnosť ELVI chcela, aby priemyselný robot umiestňoval prázdne palety na určené pozície.

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.