M-410𝑖C/185
Zdieľať
M-410𝑖C/185 je robustný 4-osý priemyselný robot s vysokou rýchlosťou dizajnu na vysokorýchlostnú paletizáciu, montáž, obrábanie a prenos dielov. Je vybavený dutým zápästím, ktoré minimalizuje zachytávanie káblov a znižuje nároky na údržbu, a ponúka zvýšenú efektivitu v náročných aplikáciách. Je schopný manipulovať s veľkými chápadlami a ťažkými nosnosťami pri maximálnej rýchlosti, vyznačuje sa vysokým pohybom zápästia a zotrvačnosťou. Vďaka svojmu štíhlemu ramenu a zápästiu je M-410𝑖C/185 dokonale vhodný do stiesnených pracovných priestorov, čím zabezpečuje optimálny výkon a priestorovú efektívnosť vo vašich prevádzkach.
Nosnosť robota
185 kg
Dosah robota
3143 mm
Osi
4
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Prípadové štúdie
Aplikácie
Odvetvia
Inšpirujte sa úspechom iných
SIMLOGIC
Roboty v mliekarenskej výrobe
Preberanie úloh s dopytom po paletizácii je pre roboty hračkou. V prípade komplexných aplikácií dobre premyslený vývoj a dizajn zabezpečujú efektívnosť výroby a konkurencieschopnosť.
Keramik
Robot FANUC rozširuje výhody systému Stretch Hood
Spoločnosť Keramik Makina, systémový integrátor spoločnosti FANUC, skombinovala paletizačné a zmršťovacie kapotové systémy s robotmi FANUC, aby vytvorila výkonné riešenia na konci výrobnej linky v továrni na výrobu farieb spoločnosti Polisan Kansai v Turecku.
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Paletizácia
Automatizácia procesu paletizácie môže zvýšiť bezpečnosť aj efektívnosť vašich činností. Vďaka širokej škále možností, z ktorých si môžete vybrať, nájdete dokonalé riešenie pre rôzne veľkosti, nosnosti, časy cyklov a potreby presnosti, pričom sa zabezpečí, aby sa s vašimi výrobkami manipulovalo s maximálnou starostlivosťou.
Manipulácia s materiálom
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Potraviny a nápoje
Jedlo a nápoje sú naším chlebom. Kontaktujte nás ešte dnes a využite naše skúsenosti s robotmi v potravinárskom a nápojovom priemysle.
Robotika a automatizácia pre zdravotnícky priemysel
Zvyšovanie efektivity zdravotníckeho priemyslu prostredníctvom robotiky a automatizácie!
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Široká ponuka skladových robotov spoločnosti FANUC vyhovuje potrebám každého, kto chce použiť automatizáciu v sklade, distribučnom centre, centre plnenia a pod.