Pri robotickom zváraní sú presnosť, opakovateľnosť a dostupnosť súčiastok kľúčové pre dosiahnutie konzistentných a vysoko kvalitných výsledkov. Portfólio priemyselných polohovacích systémov FANUC je špeciálne navrhnuté tak, aby spĺňalo nároky pokročilej zváracej automatizácie.
Tieto polohovadlá, určené na bezproblémovú integráciu s robotmi a riadiacimi systémami FANUC, umožňujú synchronizovaný pohyb viacerých osí, optimálne uhly horáka a stabilnú manipuláciu s dielmi naprieč širokým spektrom obrobkov. Dostupné v rôznych variantoch, polohovadlá FANUC zabezpečujú ideálnu orientáciu dielov, znižujú počet zváracích chýb a zvyšujú celkovú produktivitu.
Kľúčové výhody
Typy
Modely
Programovanie
Dokumenty
Viac na
Kľúčové výhody
Výhody pre vašu firmu
Presnosť a precíznosť
Polohovadlá FANUC sú známe svojou výnimočnou presnosťou a správnosťou pri polohovaní dielov alebo obrobkov. Využite túto presnosť na zlepšenie kvality a efektívnosti výrobkov.
Všestrannosť a flexibilita
Polohovadlá FANUC ponúkajú vysokú mieru všestrannosti a flexibility v rôznych výrobných aplikáciách. Tieto polohovacie zariadenia sú navrhnuté tak, aby sa prispôsobili rôznym typom a veľkostiam obrobkov, čo umožňuje bezproblémovú integráciu do výrobného prostredia.
Zvýšenie produktivity a efektívnosti
Polohovadlá FANUC prispievajú automatizáciou a zefektívnením úloh manipulácie s materiálom k výraznému zvýšeniu produktivity a efektívnosti vo vašej výrobnej hale. Využívajte výhody rýchlejších časov cyklov, kratších časov nastavenia a nepretržitej prevádzky, čo vedie k vyššej priepustnosti a optimalizácii využitia zdrojov.
Typy
Polohovacie zariadenia, ktoré vyhovujú vašim procesom
Polohovadlá H-rámu
Polohovadlá H-Frame od spoločnosti FANUC ponúka presnosť a výkon v kompaktnom dvojstaničnom dizajne, ktoré vám umožňuje nakladať a vykladať diely, zatiaľ čo robot pokračuje vo zváraní. Vďaka synchronizovanému otáčaniu a zvýšenej stabilite dosiahnete rýchlejšie časy cyklov a konzistentne kvalitné zváranie. Je plne integrovaný s riadiacimi jednotkami FANUC, ľahko sa nastavuje a je skonštruovaný tak, aby vaša automatizácia fungovala bez problémov.
Modely
Rôzne veľkosti pre vaše potreby
Polohovadlá s H-rámom 500 kg
Max. nosnosť 500 kg na každej strane | Priemer otáčania: 1 000 m, 1 200 m, 1 400 m | Dĺžka prípravku: 1 600 m - 2 400 m (v krokoch po 200 mm)
Polohovadlá s H-rámom 1500 kg
Max. nosnosť 1 500 kg na každej strane | Priemer otáčania: 1 000 m, 1 200 m, 1 400 m, 1 600 m | Dĺžka prípravku: 1 600 m - 3 000 m (po 200 mm)
Programovanie
Jednoduché programovanie
ROBOGUIDE
Servopolohovače FANUC ponúkajú väčšiu flexibilitu v širokej škále aplikácií. Ich nastavenie a programovanie je rýchle a jednoduché vďaka špecializovanému softvéru FANUC a možnostiam offline programovania FANUC ROBOGUIDE pripraveným na použitie.
Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.
Alternatívne riešenia, ktoré vám môžu vyhovovať viac
Pomôžeme vám nájsť riešenie, ktoré zodpovedá potrebám vašej aplikácie. Objavte servopolohovače a balenie pomocných osí navrhnuté na zvýšenie presnosti, flexibility a integrácie s vašou robotickou zostavou.
Sila robiť viac - Servo polohovadlá FANUC vám otvárajú možnosti a dávajú vám možnosť robiť viac s robotom FANUC. Modely pokrývajú rozsah nosnosti až do 9000 kg a v závislosti od vašich potrieb ponú...
Plne integrovaný, štandardizovaný a komplexný balík prídavných osí s motormi FANUC je ideálnym riešením pre najrôznejšie aplikácie, ktoré si vyžadujú prídavnú os ako doplnok k vášmu robotu, napríkl...