Skip to main content
NTM

Zdvíhanie ťažkých bremien pre konštrukciu nákladných vozidiel

Spoločnosť NTM mohla zvýšiť výrobnú kapacitu svojich vozidiel na zber odpadu tým, že sa rozhodla automatizovať nočnú zmenu. Vďaka použitiu vysokovýkonného robota, ktorý dokáže zdvihnúť až dve tony, a zváracieho robotického systému môže teraz fínsky závod spoločnosti pracovať bez posádky v noci alebo cez víkendy.
Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Umožniť spoločnosti NTM zvýšiť výrobnú kapacitu smetiarskych vozidiel a kompaktorov vo svojom fínskom závode bez toho, aby bolo potrebné rozšíriť závod alebo zasahovať do existujúcej výroby.

Riešenie

Integrované robotické riešenie zahŕňa robot FANUC M-2000𝑖A/2300 zdvíhajúci a otáčajúci sekcie kompaktora, ktoré vážia až dve tony, a robot FANUC ARC Mate odborne zvárajúci sekcie v bezobslužnom závode v noci.

Výsledok

NTM môže uspokojiť rastúci dopyt po svojich výrobkoch bez potreby nočnej zmeny. Veľkú časť ťažkého zdvíhania teraz bezpečne vykonávajú roboty namiesto zamestnancov.

NTM

Spoločnosť NTM je dôležitým hráčom v oblasti zberu odpadu. Spoločnosť ponúka stovky stavebných špecifikácií, aby uspokojila rastúci trend recyklácie rôznych odpadových produktov a v poslednom období zaznamenala medziročný nárast predaja o 10 - 15 %.

ZISTITE VIAC O NTM
Image related to the success story video featuring the Nordic customer NTM. 

NTM is one of Europe’s leading providers of refuse trucks and compactors. With its headquarters in Närpes in northern Finland, the company has over 400 employees and several subsidiaries across Europe.

A collaborative robot solution involves a FANUC M-2000iA/2300 lifting and rotating compacter sections, which weigh up to two tons, and a FANUC ARC Mate 100iD/8L expertly welding the sections in the unmanned factory at night.

Automatizácia nočnej zmeny

Na zvýšenie výrobnej kapacity spoločnosť NTM oslovila fínskeho servisného partnera spoločnosti FANUC, spoločnosť MTC Flextek. Plánom bolo automatizovať veľkú časť ťažkých prác a niektoré zváranie. "Keď sme oznámili, že ideme do automatizácie, zamestnanci neboli nadšení, ale keď sa dozvedeli, že roboty budú doplnkom ich práce a budú pracovať na nočnej zmene - aby nemuseli - začali sa k zavedeniu nových robotov stavať pozitívne," hovorí Simon Grönqvist zo spoločnosti NTM. "Po prvé, spoločnosť MTC poskytla najlepšie komplexné riešenie pre naše potreby. Po druhé, Robot FANUC M-2000𝑖A/2300 je jediný robot, ktorý dokáže zvládnuť ťažké užitočné zaťaženie, ktoré môže vážiť až dve tony. A po tretie, vďaka tomuto riešeniu môžeme ľahko vytvárať nové programy zvarov pre robot FANUC ARC Mate, na ktorých môže pracovať aj v noci. Riešenie je tiež kompaktné, zamerané na bezpečnosť a zapadá do nášho existujúceho výrobného závodu. A konečne, keďže už máme vo výrobnom závode robota FANUC, náš tím pozná jeho operačný systém."

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant

Počas dňa sa roboty pripravujú na nočnú zmenu. To zahŕňa umiestnenie ťažkých nosností okolo bezpečnostnej jamy a nastavenie operačného systému s požiadavkami na zdvíhanie a zváranie. "Počas dňa tiež experimentujeme a testujeme schopnosti robotov," pokračuje Grönqvist. "Robí sa to v reálnom čase pomocou ovládacieho panela. Softvér zaznamenáva simulácie, ktoré môžeme spustiť v noci, ak sa tak rozhodneme." Počas nočnej zmeny bez dozoru roboty dokončia približne desať celých úsekov. Robot FANUC M-2000𝑖A/2300 zdvihne sekciu zo základnej dosky do kruhovej bezpečnej zóny a otočí sa do správnej polohy, aby robot FANUC ARC Mate odborne zvaril všetky kontúry sekcie. Keď ráno príde prvá zmena, zvarové spoje sa skontrolujú ručne a sekcie sa presunú do ďalšej fázy montáže. "Ak sa počas noci vyskytne chyba, operačný systém vygeneruje alarm, roboty sa automaticky vypnú a my dostaneme upozornenie," hovorí Grönqvist.

"Od inštalácie robotov však všetko prebieha hladko a nedostali sme veľa upozornení." Roboty sa dajú nasadiť do práce aj počas víkendov, ak je to potrebné. "Spolupráca so spoločnosťami FANUC a MTC Flextek bola veľmi úspešná. Teraz hľadáme ďalšie spôsoby, ako môže automatizácia pomôcť našim zamestnancom a pomôcť uspokojiť rastúci dopyt po našich výrobkoch," uzatvára Grönqvist.

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.