ARC Mate 100𝑖D/8L
Zdieľať
ARC Mate 100𝑖D/8L je robot pre oblúkové zváranie, navrhnutý tak, aby vynikal v kompaktnom zváracom prostredí. Jeho sofistikovaný, zaoblený dizajn poskytuje bezproblémovú prevádzku, zatiaľ čo jeho malá stopa ponúka flexibilitu pri inštalácii vrátane montáže hore nohami alebo pod uhlom. Oblúkový zvárací robot s dlhým ramenom sa dodáva s plne integrovanou hadicovou súpravou a systémom riadenia káblov. Na jednoduché a spoľahlivé vedenie senzorových alebo kamerových káblov, vzduchových potrubí a iných inštalácií, ktoré sú vedené cez duté rameno, zápästie a telo robota.
Nosnosť robota
8 kg
Dosah robota
2032 mm
Osi
6
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Case Studies
Aplikácie
Odvetvia
Get Inspiration from Other's Success
Bonvicini Carpenteria S.r.l.
FANUC CRX Cobot zvyšuje flexibilitu výroby
Spoločnosť Bonvicini Carpenteria sa dnes teší ešte vyššej úrovni kvality a flexibility. Spoločnosť môže meniť automatizačné riešenia vždy, keď si to vyžaduje objem výroby. Spoločnosť Bonvicini Carpenteria využíva najmä jednoduché a rýchle programovanie robotov s funkciami, ako je napríklad funkcia drag and drop a jednoduché tabletové rozhranie.
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Oblúkové zváranie
Automatizujte proces oblúkového zvárania pomocou priemyselných robotov, aby ste zvýšili presnosť a konzistenciu a zabezpečili vysokokvalitné zvary. Zvýšte svoju produktivitu nepretržitou prevádzkou bez únavy a skrátením výrobného času. Zlepšite bezpečnosť minimalizovaním vystavenia ľudí nebezpečným výparom a extrémnemu teplu. Okrem toho dosiahnite nákladovú efektívnosť znížením nákladov na pracovnú silu a znížením potreby prepracovania.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.