Skip to main content
The FANUC M-2000/2300F-37A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000𝑖A/2300

M-2000𝑖A/2300 je najťažší robot v ponuke s obrovskou nosnosťou 2,3 tony. Vyniká pri manipulácii s ťažkými bremenami, najmä s tými, ktoré si vyžadujú silné zápästie, bez námahy zdvíha a umiestňuje celé autá alebo objemné odliatky na prípravky. Vďaka svojej bezkonkurenčnej sile a presnosti je ideálny na úlohy s vysokými požiadavkami, čím revolučne mení spôsob, akým sa efektívne a ľahko manipuluje s ťažkými materiálmi.
Nosnosť robota
2300 kg
Dosah robota
3734 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Najsilnejší robot FANUC na svete

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Najsilnejšie zápästie na svete

Tento obor s obrovskou nosnosťou 2,3 t je najsilnejším robotom na svete, ktorý dokáže presne a bezpečne zdvihnúť celé auto.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Vynikajúca produktivita

Zvýšte výrobu a odstráňte nebezpečnú manuálnu prácu vďaka veľkým zaťažovacím kapacitám a dosahu, čím sa eliminuje potreba žeriavov, zdvíhacích zariadení a shuttlerov.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravený na drsné prostredie

Ideálne sa hodí do náročných prevádzkových podmienok vďaka vode a prachu odolným motorom na zápästí a ramene s krytím IP67.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Jednoduchá integrácia

Zjednodušte si integráciu a znížte náklady vďaka integrovaným vzduchovým a elektrickým službám pozostávajúcim z 8 vstupov a 8 výstupov, ako aj štandardné rozhranie pre signálový kábel používateľa.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Vysoká flexibilita

Využívajte výhody veľkej definovanej pracovnej plochy vďaka veľkému pracovnému rozsahu a flexibilite šiestich osí, pričom sa môžete spoľahnúť na mimoriadne vysokú presnosť.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Vynikajúca spoľahlivosť pre plynulú prevádzku

Zvýšte svoju produktivitu a zjednodušte svoje pracovné postupy vďaka vysokej spoľahlivosti založenej na dlhoročných skúsenostiach v oblasti automatizácie.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
2300 kg
Dosah robota
3734 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

Séria M-2000

Robot s najvyššou nosnosťou na trhu. Bodka. Preskúmajte náš rad M-2000 teraz!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Zdvíhanie ťažkých bremien pre konštrukciu nákladných vozidiel

Spoločnosť NTM mohla zvýšiť výrobnú kapacitu svojich vozidiel na zber odpadu tým, že sa rozhodla automatizovať nočnú zmenu. Vďaka použitiu vysokovýkonného robota, ktorý dokáže zdvihnúť až dve tony, a zváracieho robotického systému môže teraz fínsky závod spoločnosti pracovať bez posádky v noci alebo cez víkendy.