Skip to main content
AGFRA

Roboty FANUC automatizujú presný automobilový proces

Automobilové aplikácie patria medzi najvyššie dopyty po automatizácii v celom priemysle. Kľúčovými ukazovateľmi sú samozrejme vysoké rýchlosti osí a vysoká produktivita, ale v tomto konkrétnom projekte boli na zozname priorít aj presnosť a opakovateľnosť. Pri toľkom dopyte boli priemyselné roboty FANUC tými, ktoré splnili svoju úlohu.
Assembly and Welding of Metal Parts
Success Story featuring Spanish customer AGFRA about robots. 
Duration: 2:24
English

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Specialista na automatizáciu AGFRA dostal za úlohu vyvinúť štyri robotické bunky, ktoré podávajú, vkladajú a zvárajú plastové spony pre zákazníka z automobilového priemyslu. Aby spoločnosť pomohla premeniť tento koncept na skutočnosť, potrebovala špecifikovať optimálne priemyselné roboty. Medzi mnohými predpokladmi bola aj potreba presného rozmerového a geometrického polohovania počas procesného cyklu.

Riešenie

AGFRA našla ideálne riešenie v šesťosovom priemyselnom robote FANUC M-20𝑖D/25. Štyri robotické bunky sú rozdelené do dvoch typológií: dve bunky s tromi robotmi FANUC; a ďalšie dve s dvoma robotmi FANUC.

Výsledok

Roboty FANUC M-20𝑖D/25 pracujú vo všetkých štyroch bunkách a dodávajú zmontované a zvarené plastové diely pre zákazníka z automobilového priemyslu. Kľúčom k úspechu projektu je pevný dizajn robotov M-20𝑖D/25, ktorý sa prejavuje v opakovateľnosti ±0,02 mm.

AGFRA

Spoločnosť AGFRA sa špecializuje na dizajn, vývoj, výrobu a uvedenie do prevádzky výrobných liniek a buniek pre robotiku pre zákazníkov z rôznych odvetví vrátane automobilového priemyslu, spotrebnej elektroniky, prírodných vied, ťažkého priemyslu, obnoviteľných zdrojov energie a potravinárstva. Vďaka desaťročiam skúseností v oblasti priemyselnej automatizácie spoločnosť realizovala projekty na piatich kontinentoch, pričom mnohé z nich zahŕňali kompletné robotické montážne linky. V najmodernejších priestoroch spoločnosti AGFRA s rozlohou 2 500 m2, ktoré sa nachádzajú v meste Silla južne od španielskej Valencie, pracuje multidisciplinárny tím vysokokvalifikovaných mechanických, elektrických a softvérových inžinierov.

ZISTITE VIAC O AGFRA
Success Story AFGRA pictures and media

FANUC a AGFRA: bratia v (robotike) ramene

Aj keď bola AGFRA založená v roku 1968, v roku 2002 sa začala nová etapa jej vývoja. Spoločnosť využila svoje inžinierske a priemyselné skúsenosti a prešla na dizajn a výrobu kompletných robotických buniek pre procesy, ako je zváranie a aplikácia lepidiel. Dnes je jednou z mantier spoločnosti AGFRA snaha neustále posúvať hranice inovácií.

"Vzhľadom na rastúci význam robotiky na začiatku roka 2000 sme sa rozhodli uplatniť naše odborné znalosti v tejto oblasti," hovorí José Vicente Aguilar, generálny riaditeľ spoločnosti AGFRA.

Success Story AFGRA pictures and media
Citácia z recenzií

José Vicente Aguilar

GENERÁLNY RIADITEĽ AGFRA

"Myslíme si, že v budúcnosti bude mnoho špecializovaných strojov, ktoré v súčasnosti existujú v priemysle, nahradených robotickými bunkami."

Nedávny prípad zahŕňa dizajn a konfiguráciu štyroch robotických buniek pre klienta spoločnosti AGFRA v automobilovom priemysle.

"Tento projekt štyroch buniek sa rozdelil na dve typológie: dve s tromi robotmi a dve bunky s dvoma robotmi," vysvetľuje koordinátor projektu spoločnosti AGFRA Guillermo Piqueras. "Vo všetkých štyroch bunkách sme sa rozhodli pre priemyselné roboty FANUC M-20𝑖D/25. Tieto pokročilé roboty podávajú, vkladajú a zvárajú plastové svorky pre automobilový výrobok. Operácie prebiehajú autonómne, pričom roboty vykonávajú presné rozmerové a geometrické polohovanie počas celého cyklu."

Success Story AFGRA pictures and media

Ponúkajúc vysoký výkon v malom Footprint, FANUC M-20𝑖D/25 (maximálna Nosnosť 25 kg) je ideálny na manipuláciu s komponentmi a polohovanie v preplnených továrenských prostrediach. Je vybavený kompaktným ramenom a zápästím, ktoré ponúka vysoké rýchlosti osí a výkon pohybu. S aktívnym zdvihom 1 831 mm poskytuje šesťosový priemyselný robot M-20𝑖D/25 veľkorysý pracovný priestor, pričom jeho tuhá konštrukcia sa prejavuje v opakovateľnosti ±0,02 mm. Aby sa zabránilo zasekávaniu a zvýšila sa spoľahlivosť, vedenie káblov je vnútorné.

Kombináciou výkonu a spoľahlivosti robot FANUC M-20𝑖D/25 maximalizuje priepustnosť, čo vedie k vyššej ziskovosti, najmä vďaka podpore a poradenstvu od spoločnosti FANUC.

"Jedným z hlavných dôvodov, prečo spolupracujeme so spoločnosťou FANUC, je úroveň dostupnej technickej podpory," hovorí Aguilar. "Okrem toho roboty FANUC dokážu dosiahnuť vysokú dynamiku práce, ktorá podporuje kratšie časy realizácie, čím sa veľmi dobre prispôsobujú potrebám našich zákazníkov.

 

Zoznámte sa s technológiou: Objavte súvisiace produkty

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.