Skip to main content
The FANUC M-20/25-18D is a slim and strong industrial handling robot.

M-20𝑖D/25

Model M-20𝑖D/25 ponúka vysoký výkon pri malých rozmeroch a je ideálny na nakladanie a vykladanie strojov, ako aj na manipuláciu s dielmi a ich polohovanie v preplnených továrenských priestoroch. Pre čo najlepší prístup je vybavený kompaktným ramenom a zápästím a vďaka svojmu dizajnu a hnaciemu ústrojenstvu ponúka výrazne vyššie rýchlosti osí a výkon. S aktívnym zdvihom 1831 mm ponúka veľkorysý pracovný priestor, pričom vysoká tuhosť sa prejavuje v opakovateľnosti ± 0,02 mm. Kombináciou výkonu a spoľahlivosti M-20𝑖D/25 maximalizuje priepustnosť, čo vedie k vyššej ziskovosti.
Nosnosť robota
25 kg
Dosah robota
1831 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Znížené riziko interferencií

Minimalizujte rušivé vplyvy a znížte riziko kolízie s blízkymi prekážkami pre plynulejšiu a bezpečnejšiu prácu so zakriveným ramenom J2.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Štandardné krytie IP67

Využite výhody vodotesného a prachotesného tela, ramena a zápästia a hladkých povrchov pre čo najdlhšiu životnosť a vynikajúcu dobu prevádzky.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Duté zápästie pre rozloženie s vysokou hustotou

Zabráňte riziku zachytenia a opotrebovania káblov vedením všetkých káblov cez veľké duté zápästie a duté rameno robota s priemerom 57 mm.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Jednoduchá integrácia a optimalizovaná životnosť kábla

Zjednodušte si integráciu a chráňte svoje káble pomocou plne integrovaného systému správy káblov, ktorý vedie káble cez duté rameno, zápästie a telo robota.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximálna flexibilita

Využite výhody tohto všestranného modelu robota s možnosťou montáže na strop, podlahu a pod uhlom, vďaka čomu je ideálny do stiesnených priestorov, kde je flexibilita nevyhnutná.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
25 kg
Dosah robota
1831 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Séria M-20

Líder vo svojej triede v oblasti nosnosti, dosahu a rýchlosti osi. Preskúmajte náš rad M-20 teraz!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

Roboty FANUC automatizujú presný automobilový proces

Automobilové aplikácie patria medzi najvyššie dopyty po automatizácii v celom priemysle. Kľúčovými ukazovateľmi sú samozrejme vysoké rýchlosti osí a vysoká produktivita, ale v tomto konkrétnom projekte boli na zozname priorít aj presnosť a opakovateľnosť. Pri toľkom dopyte boli priemyselné roboty FANUC tými, ktoré splnili svoju úlohu.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

Roboty FANUC automatizujú výrobu mincí v spoločnosti Swissmint

Automatizácia celého procesu razby od jednotlivých mincí až po hotové paletizované škatule nie je žiadna hračka. Pred Swissmint, švajčiarskou federálnou mincovňou, však stála práve táto úloha. Na realizáciu tejto komplexnej koncepcie spoločnosť Swissmint nasadzuje vysoko výkonné roboty FANUC na úlohy, ktoré zahŕňajú vyberanie a umiestňovanie, montáž krabíc a paletizáciu.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trojica robotov FANUC zvyšuje efektivitu balenia v spoločnosti Inoverde

V rýchlo sa meniacich distribučných závodoch s čerstvými potravinami je na udržanie kroku s dopytom najdôležitejšia efektívnosť prostredníctvom automatizovaných baliacich operácií. Vedľajším produktom tohto prístupu je aj menšia fyzická záťaž zamestnancov, šetrnejšia manipulácia s chúlostivými produktmi, ako je ovocie a zelenina, a jednotnejší a opakovateľnejší proces. Medzi najnovšie závody, ktoré využívajú všetky tieto pridané hodnoty, patrí závod veľkého distribútora potravín Inoverde v Bätterkindene vo Švajčiarsku, kde operácie plnenia, balenia a paletizácie mrkvy profitujú zo zavedenia troch priemyselných robotov FANUC.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Plne automatizovaná montáž mlynčekov na kávu

Pri výrobe obľúbených domácich spotrebičov, ako sú mlynčeky na kávu, rozhoduje o úspechu výroby niekoľko predpokladov. Napríklad len jasne štruktúrované, efektívne a cieľovo orientované procesy vedú k požadovanej úrovni spoľahlivosti výroby. Dosiahnutie týchto ambícií sa stáva výrazne reálnejším pomocou automatizácie, čo môže potvrdiť líder na trhu Eugster/Frismag AG po nasadení 14 priemyselných robotov FANUC LR Mate a FANUC ZDT (Zero Down Time), ktoré teraz umožňujú nepretržitú automatizovanú montáž mlynčeka na kávu každých 7 sekúnd.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Roboty FANUC umožňujú nepretržité CNC obrábanie v spoločnosti RADMOT

Automatizované CNC stroje, ktoré pozostávajú z rôznych obrábacích strojov a robotov, si vyžadujú dômyselný dizajn a integráciu. Prečo si teda tento proces nezjednodušiť a obrátiť sa na najvýznamnejšieho svetového výrobcu CNC obrábacích strojov a robotov: FANUC. Presne to bola stratégia spoločnosti RADMOT, významného poľského poskytovateľa služieb v oblasti obrábania, keď chcela zaviesť novú frézovaciu bunku CNC zahŕňajúcu tri obrábacie centrá a dva roboty, ktorá by mohla pracovať bez obsluhy 24 hodín denne, 7 dní v týždni - bez akýchkoľvek kolízií medzi robotmi.