Skip to main content
Eugster/Frismag

Plne automatizovaná montáž mlynčekov na kávu

Pri výrobe obľúbených domácich spotrebičov, ako sú mlynčeky na kávu, rozhoduje o úspechu výroby niekoľko predpokladov. Napríklad len jasne štruktúrované, efektívne a cieľovo orientované procesy vedú k požadovanej úrovni spoľahlivosti výroby. Dosiahnutie týchto ambícií sa stáva výrazne reálnejším pomocou automatizácie, čo môže potvrdiť líder na trhu Eugster/Frismag AG po nasadení 14 priemyselných robotov FANUC LR Mate a FANUC ZDT (Zero Down Time), ktoré teraz umožňujú nepretržitú automatizovanú montáž mlynčeka na kávu každých 7 sekúnd.
Video Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Spoločnosť Eugster/Frismag AG, ktorá sa predtým spoliehala na 10 až 12 zamestnancov pri montáži mlynčekov na kávu, chcela znížiť svoju závislosť od manuálnej práce pri montáži a logistických konceptoch okolo výrobnej linky bez škodlivého vplyvu na čas cyklu. Okrem toho práca pre niektoré z popredných svetových značiek mlynčekov na kávu znamenala, že nemohlo dôjsť ku kompromisom v kvalite.

Riešenie

Eugster/Frismag AG a jej preferovaný systémový integrátor Roth Technik (dlhoročný partner spoločnosti FANUC) špecifikovali 14 priemyselných robotov FANUC LR Mate 200𝑖D/7L na vykonávanie montážnych prác, ktoré sa predtým vykonávali ručne. Na vykladanie a prenos modulov poskytla odpoveď tiež robotická technológia FANUC, tentoraz s robotom M-20𝑖D/25. Ďalšou kľúčovou súčasťou projektu bolo priemyselné riešenie ZDT IoT od spoločnosti FANUC.

Výsledok

Inštalácia robotov FANUC LR Mate splnila všetky ciele spoločnosti Eugster/Frismag AG. Na dohľad nad celým montážnym procesom od začiatku do konca teraz stačí jeden zamestnanec namiesto predchádzajúcich 10 až 12. Okrem toho používanie FANUC ZDT nielenže znižuje neočakávané prestoje a maximalizuje zdroje, ale poslúži aj na zvýšenie životnosti robotov v závode.

O spoločnosti Eugster/Frismag AG

V roku 1976 začal Arthur Eugster s 12 zamestnancami v Romanshorne pri Bodamskom jazere vo Švajčiarsku vyrábať elektrické spotrebiče pre domácnosť, ako sú variče vajec a vaflovače. Prešlo takmer polstoročie a spoločnosť Eugster/Frismag AG je dnes medzinárodným partnerom pre vývoj a výrobu kávovarov a iných vysokokvalitných elektrických spotrebičov, ktoré sa nachádzajú v domácnostiach na celom svete. Spoločnosť s akreditáciou kvality ISO9001:2015 prevádzkuje tri závody vo Švajčiarsku, ako aj jeden v Portugalsku a ďalší v Číne. Celkovo spoločnosť Eugster/Frismag AG zamestnáva 3 200 ľudí na celom svete.

ZISTI VIAC O spoločnosti Eugster
Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Výrobca mlynčekov na kávu zvyšuje efektivitu pomocou robotov FANUC

Ve výrobnom závode Romanshorn vyrába spoločnosť Eugster/Frismag AG všetky mlynčeky na kávu pre celú skupinu. Medzi zákazníkov spoločnosti patria mnohé z najznámejších svetových značiek na tomto trhu, čo znamená, že dopyt po kvalite je mimoriadne vysoký.

"Tieto nároky spĺňame pomocou našich odborných znalostí a odhodlania neustále sa zlepšovať," uvádza Stefan Lorch, vedúci výrobného inžinierstva. "Nedávno sme napríklad hľadali riešenie, ako vyrábať naše mlynčeky na kávu úplne automaticky namiesto ručnej výroby s využitím 10 až 12 zamestnancov. Tento projekt sa však nezaobišiel bez výziev. Chceli sme nielen automatizovať dovtedy manuálne procesy, ale aj logistické koncepty okolo montážnej linky, a to pri zachovaní času cyklu."

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Eugster/Frismag AG sa pri riešení obrátil na svojho dôveryhodného systémového integrátora, spoločnosť, ktorá so spoločnosťou FANUC spolupracuje už osem rokov na rôznych projektoch priemyselnej automatizácie. Pre montážnu linku mlynčeka na kávu bolo rozhodnuté, že optimálnym riešením budú priemyselné roboty FANUC LR Mate 200𝑖D/7L s dlhým ramenom a zároveň kompaktné, pričom spoločnosť identifikovala ich nadradenosť nad inými pohonnými systémami z hľadiska flexibility, presnosti a rýchlosti.

V spoločnosti Romanshorn teraz 14 robotov LR Mate FANUC zostaví kompletný elektromechanický modul mlynčeka na kávu úplne automaticky za menej ako 8 sekúnd. Vďaka tomu sa spoločnosti Eugster/Frismag AG podarilo výrazne zvýšiť efektivitu a kapacitu.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Aby sa minimalizovali neplánované prestoje a maximalizovala dostupnosť zariadení, montážna linka využíva aj riešenie priemyselného internetu vecí FANUC ZDT. ZDT využíva prediktívnu analýzu na monitorovanie stavu robotov, identifikáciu potenciálnych problémov a predchádzanie neočakávaným prestojom, čo v konečnom dôsledku maximalizuje priepustnosť výroby a optimalizuje údržbu.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

"Vďaka automatickej montáži mlynčekov na kávu môžeme teraz celý proces montáže dokončiť za účasti len jedného operátora, ktorý dohliada na plán zostavovania modulov a logistický systém. Okrem toho môžeme eliminovať potrebu balenia do blistrov pri operáciách presunu, pretože robotom poskytujeme súradnice polohy výrobku pomocou kamerových systémov."

Citácia z recenzií

Stefan Lorch

Vedúci výrobného oddelenia spoločnosti Eugster

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.