Skip to main content
Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Séria M-20

Zamerajte sa na výkon a efektivitu so sériou FANUC M-20. Cieľavedomý dizajn výrazne zlepšuje funkčnosť robota. Všetky inštalácie sú úhľadne integrované do ramena, vďaka čomu sú problémy s vonkajším vedením káblov – ako je zachytávanie, pretrhnutie či oder – minulosťou. Model M-20 je ideálnou voľbou pre manipuláciu s rôznymi materiálmi a úlohy so strednou nosnosťou.

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu urobiť správne rozhodnutia a vyťažiť z výrobkov FANUC maximum.

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

FANUC Robot palletising of turf rolls
Zelené služby

Robot FANUC sa venuje poľnohospodárstvu

Zdvíhanie ťažkých bremien a fyzická záťaž sú v Zelených službách už len vzdialenou spomienkou. Automatizovaný paletizačný systém s paletizačným robotom FANUC dnes zabezpečuje bezpečnú a produktívnu prevádzku.

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

Roboty FANUC automatizujú presný automobilový proces

Automobilové aplikácie patria medzi najvyššie dopyty po automatizácii v celom priemysle. Kľúčovými ukazovateľmi sú samozrejme vysoké rýchlosti osí a vysoká produktivita, ale v tomto konkrétnom projekte boli na zozname priorít aj presnosť a opakovateľnosť. Pri toľkom dopyte boli priemyselné roboty FANUC tými, ktoré splnili svoju úlohu.

Images for Success Story of GF Wavin
GF Wavin

Priestor pre lepších robotov

Automatizácia sa nikdy nezastaví. Dokonca aj pri duplikovaní výrobnej bunky existuje priestor na zlepšenie, napríklad optimalizácia časov cyklu a spoľahlivosti.

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.
Gnutti

Plne automatizovaná výroba dielov od kazety po kazetu

Výroba bez dozoru a jednoduchá vzdialená správa je snom mnohých výrobných spoločností. Spoločnosť Gnutti Transfer prijala výzvu vytvoriť vysoko automatizovanú výrobnú jednotku s flexibilnou architektúrou jednotky.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Výrobca odsávačov pár využíva výhody Robotov FANUC

Spolupráca medzi spoločnosťou FANUC a výrobcom odsávačov pár Silverline, ktorá sa začala špeciálnym projektom automatizovaného lepenia v roku 2015, viedla k tomu, že v továrni spoločnosti v Turecku pracuje celkovo 17 robotov. Spoločnosť FANUC sa pravidelne stretáva s takýmito výsledkami, keď počiatočný skok do investícií do robotov vedie k takmer okamžitému zisteniu, že výroba môže dosiahnuť úplne nové úrovne výkonu.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

Roboty FANUC automatizujú výrobu mincí v spoločnosti Swissmint

Automatizácia celého procesu razby od jednotlivých mincí až po hotové paletizované škatule nie je žiadna hračka. Pred Swissmint, švajčiarskou federálnou mincovňou, však stála práve táto úloha. Na realizáciu tejto komplexnej koncepcie spoločnosť Swissmint nasadzuje vysoko výkonné roboty FANUC na úlohy, ktoré zahŕňajú vyberanie a umiestňovanie, montáž krabíc a paletizáciu.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trojica robotov FANUC zvyšuje efektivitu balenia v spoločnosti Inoverde

V rýchlo sa meniacich distribučných závodoch s čerstvými potravinami je na udržanie kroku s dopytom najdôležitejšia efektívnosť prostredníctvom automatizovaných baliacich operácií. Vedľajším produktom tohto prístupu je aj menšia fyzická záťaž zamestnancov, šetrnejšia manipulácia s chúlostivými produktmi, ako je ovocie a zelenina, a jednotnejší a opakovateľnejší proces. Medzi najnovšie závody, ktoré využívajú všetky tieto pridané hodnoty, patrí závod veľkého distribútora potravín Inoverde v Bätterkindene vo Švajčiarsku, kde operácie plnenia, balenia a paletizácie mrkvy profitujú zo zavedenia troch priemyselných robotov FANUC.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Plne automatizovaná montáž mlynčekov na kávu

Pri výrobe obľúbených domácich spotrebičov, ako sú mlynčeky na kávu, rozhoduje o úspechu výroby niekoľko predpokladov. Napríklad len jasne štruktúrované, efektívne a cieľovo orientované procesy vedú k požadovanej úrovni spoľahlivosti výroby. Dosiahnutie týchto ambícií sa stáva výrazne reálnejším pomocou automatizácie, čo môže potvrdiť líder na trhu Eugster/Frismag AG po nasadení 14 priemyselných robotov FANUC LR Mate a FANUC ZDT (Zero Down Time), ktoré teraz umožňujú nepretržitú automatizovanú montáž mlynčeka na kávu každých 7 sekúnd.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Roboty FANUC umožňujú nepretržité CNC obrábanie v spoločnosti RADMOT

Automatizované CNC stroje, ktoré pozostávajú z rôznych obrábacích strojov a robotov, si vyžadujú dômyselný dizajn a integráciu. Prečo si teda tento proces nezjednodušiť a obrátiť sa na najvýznamnejšieho svetového výrobcu CNC obrábacích strojov a robotov: FANUC. Presne to bola stratégia spoločnosti RADMOT, významného poľského poskytovateľa služieb v oblasti obrábania, keď chcela zaviesť novú frézovaciu bunku CNC zahŕňajúcu tri obrábacie centrá a dva roboty, ktorá by mohla pracovať bez obsluhy 24 hodín denne, 7 dní v týždni - bez akýchkoľvek kolízií medzi robotmi.