Skip to main content
The FANUC M-20/12-23D is a slim and strong industrial handling robot. TEST

M-20𝑖D/12L

M-20𝑖D/12L ponúka výnimočnú rýchlosť a presnosť pre úlohy manipulácie s materiálom s vysokým dopytom. Toto všestranné 6-osové rameno s dlhým dosahom až 2272 mm a nosnosťou 12 kg je ideálne na manipuláciu s veľkými dielmi a širokou škálou nástrojov. Vďaka svojmu štíhlemu, zakrivenému ramenu J2 a plne integrovanému vedeniu káblov je špeciálne navrhnuté tak, aby minimalizovalo rušivé vplyvy, takže je ideálne do preplnených výrobných prostredí.
Nosnosť robota
12 kg
Dosah robota
2272 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Znížené riziko interferencií

Minimalizujte rušivé vplyvy a znížte riziko kolízie s blízkymi prekážkami pre plynulejšiu a bezpečnejšiu prácu so zakriveným ramenom J2.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Duté zápästie pre rozloženie s vysokou hustotou

Zabráňte riziku zachytenia a opotrebovania káblov vedením všetkých káblov cez veľké duté zápästie a duté rameno robota s priemerom 57 mm.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Jednoduchá integrácia a optimalizovaná životnosť kábla

Zjednodušte si integráciu a chráňte svoje káble pomocou plne integrovaného systému správy káblov, ktorý vedie káble cez duté rameno, zápästie a telo robota.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Štandardné krytie IP67

Využite výhody vodotesného a prachotesného tela, ramena a zápästia a hladkých povrchov pre čo najdlhšiu životnosť a vynikajúcu dobu prevádzky.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximálna flexibilita

Využite výhody tohto všestranného modelu robota s možnosťou montáže na strop, podlahu a pod uhlom, vďaka čomu je ideálny do stiesnených priestorov, kde je flexibilita nevyhnutná.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
12 kg
Dosah robota
2272 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Séria M-20

Líder vo svojej triede v oblasti nosnosti, dosahu a rýchlosti osi. Preskúmajte náš rad M-20 teraz!

Inšpirujte sa