Skip to main content
The FANUC LR Mate/35-14A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

M-20𝑖B/35S

M-20𝑖B/35S je 6-osový robot s kompaktným dizajnom, ktorý optimalizuje obsluhu a nakladanie stroja. Výkonná 35 kg Nosnosť na ľahkom ráme maximalizuje produktivitu v stiesnených priestoroch. Plne uzavretý dizajn IP67 zaručuje spoľahlivosť v náročných podmienkach, vďaka čomu je ideálny na širokú škálu aplikácií obsluhy a nakladania strojov s vysokou nosnosťou na malej ploche.
Nosnosť robota
35 kg
Dosah robota
1445 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Najvyššia manipulačná kapacita série

Schopnosť manipulovať s veľkými uchopovačmi a ťažkými záťažami až do 35 kg vďaka vysokým momentom zápästia a inercii.
Pictogram for

Ideálne pre drsné prostredie

Pracujte s istotou v náročných podmienkach. Jeho úplne uzavretý dizajn s krytím IP67 ho chráni pred striekajúcou chladiacou kvapalinou a prachom z obrábania, takže je ideálny na nakladanie a vykladanie obrábacích strojov.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Zvýšenie objemu práce

Zvýšte svoju produktivitu vďaka výkonným servomotorom a vysoko tuhému ramenu, aby ste dosiahli vysoké zrýchlenie a rýchle časy cyklu. Využite hladký pohyb bez vibrácií aj pri vysokých pracovných rýchlostiach.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Silný v malom priestore

Vďaka tenkému ramenu a zápästiu a kompaktným rozmerom je ideálnou voľbou pre úzke bunky. Vnútorné vedenie káblov tiež znamená, že neporiadok káblov je minulosťou.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Univerzálnosť pre každú situáciu

Zvýšte flexibilitu a ušetrite miesto na podlahe pomocou stropného uchytenia alebo montáže pod uhlom. Vďaka utesneným mechanickým jednotkám (IP67) ho možno dokonca integrovať priamo do obrábacieho stroja.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
35 kg
Dosah robota
1445 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Séria M-20

Líder vo svojej triede v oblasti nosnosti, dosahu a rýchlosti osi. Preskúmajte náš rad M-20 teraz!

Inšpirujte sa